Unterstützung


Gewählte Variante
Rollenbahn St Unterstützung D30 (0.0.647.10)
Rollenbahn St Unterstützung D30
0.0.647.10
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Unterstützung, St, verzinkt
4 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.647.10
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 46 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Manchmal geht es nicht ohne Unterstützung. Bei entsprechender Belastung kann eine stabilisierende Querstrebe D30 hilfreich sein, um eine übermäßige Durchbiegung der Rollenbahn St D30 zu verhindern. Die Rollenbahn St Unterstützungen D30 verbinden Rollenbahn und Querrohr und verhindern eine seitliche Verschiebung.
Die schmale Rollenbahn St Unterstützung D30 besitzt einrastende Haltebleche, die über den Rand der Rollenschiene ragen. Bei der flacheren und breiteren Rollenbahn St Unterstützung D30 H22 schließen sie unterhalb des Rands ab.

Varianten

Sortieren nach

Maß X:  39Maß Z:  33Maß Z:  33 mmLichte Breite (Aufnahme):  36Lichte Höhe (Aufnahme):  33
Maß X:  39Maß Z:  22Maß Z:  22 mmLichte Breite (Aufnahme):  36Lichte Höhe (Aufnahme):  22
Maß X:  53Maß Z:  13.5Maß Z:  13.5 mmLichte Breite (Aufnahme):  50Lichte Höhe (Aufnahme):  13.5

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098