Technische Daten
Lieferumfang
Rücklaufsicherung, PA-ESD, schwarz
Achse, St, rostfrei
Halteblech, St, rostfrei
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.684.33 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 19 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Max. Belastung | F = 250 N |
Beschreibung
Bei Transportgestellen mit Rollenbahnen sind Rücklaufsicherungen eine empfohlene Ergänzung. So kann die Ladung bei Kurvenfahrten nicht aufgrund von Fliehkraft vom Wagen rollen. Die Rücklaufsicherung D4-23 ESD ist ESD-sicher – zum Schutz empfindlicher Elektronikwaren. Sie kann nachträglich montiert werden und wird einfach anstatt einer Rolle in die Rollenbahn eingeklipst.
Hinweis: Die Rücklaufsicherung D4-23 (0.0.659.05) ist baugleich ohne ESD-Schutz verfügbar. Bei der Rollenbahn St D30 werden die Rücklaufsicherungen D2,8-25 (0.0.666.67) und D2,8-25 ESD (0.0.684.33) verwendet.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39269097