Werkzeugschlitten 8


Gewählte Variante
Werkzeugschlitten 8 80x40 (0.0.618.97)
Werkzeugschlitten 8 80x40
0.0.618.97
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Schlittenhälften, PA-GF, schwarz
2 Gleitelemente, POM, natur

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.618.97
BaureiheArbeitsplatzsystem
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 39 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Integrierte Gleiteinsätze aus Spezialkunststoff garantieren die leichte und verschleißarme Verschiebbarkeit von Werkzeugen, Balancern oder ähnlichem.
Der Werkzeugschlitten 8 80x40 kann auch nachträglich in Profilnuten eingesetzt werden.
Zusätzliche Bohrungen ermöglichen die Befestigung von Zuleitungen mit Kabelbindern.
Mit den korrosionsbeständigen Karabinern wird eine einfache Aufhängung und der schnelle Wechsel der Werkzeuge ermöglicht:
- Karabiner 60 D6: empfohlene max. Zugkraft F = 100 N
- Karabiner 80 D8: empfohlene max. Zugkraft F = 200 N

Varianten

Sortieren nach

Nachträglicher Einbau:  XMaß X:  60
Nachträglicher Einbau:  Maß X:  80

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
83024900