Schlittensatz LRF
Technische Daten
Lieferumfang
4 Lagereinheiten 8 D14 z
4 Abstreif- und Schmiersysteme 8 D14, schwarz
2 Gewindestifte DIN 915-M6x30, St, verzinkt
8 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x16, St, verzinkt
8 Scheiben DIN 125-8,4, St, verzinkt
2 Positionierhülsen, St
Montageanleitung
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.658.67 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 2,05 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 10 m/s |
Beschreibung
Hinweis: Komplett vormontierte Schlitten LRF 8 sind in Standardgrößen ebenfalls erhältlich.
Varianten
Sortieren nach
| Tipo di guida: Albero D10 | |
| Tipo di guida: Albero D14 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84879090