Schiebetür-Stiftschloss

0.0.474.59


Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

GD-Zn/St, schwarz
1 Scheibe, PA, schwarz
2 Schlüssel, gleichschließend
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.474.59
ESD-sicherNein
Gewichtm = 86 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Einbau-Schlosssystem für Schiebetür-Anlagen, das in das Flächenelement der Tür eingesetzt wird.
Durch die Schließung verriegelt ein Stift das Türelement in der dahinter liegenden Führungsbahn.
Das Schiebetür-Stiftschloss kann verwendet werden an Schiebetüren, die mit Schiebetür-Führungssätzen oder Schiebetür-Führungsprofilen (Kap. 3.4 Bewegliche Befestigungen) erstellt werden.
Einbaumaße im verriegelten und geöffneten Zustand.
Bearbeitung der Flächenelemente für die Aufnahme des Schiebetür-Stiftschlosses und Stifts.
Zum Verschließen einer Schiebetüranlage mit n Türelementen werden n-1 Schiebetür-Stiftschlösser benötigt.
Die Montage des Schiebetür-Stiftschlosses sollte in unmittelbarer Nähe der Führungsprofile erfolgen, um größtmögliche Sicherheit gegen gewaltsame Türöffnung zu gewährleisten.
Die unterschiedlichen Dicken der Flächenelemente (von 4 bis 8 mm) können durch die Distanzscheiben (2 und 0,7 mm dick) ausgeglichen werden.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
83014090