Schmales FIFO-Regal mit hängendem Transport

jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandnicht montiert

Beschreibung

Das 1000 mm breite FIFO-Regal aus dem Profilrohrsystem D30 verwendet das item Hängefördersystem, um Materialien ergonomisch bereitzustellen. Die Produkte hängen an Laufwagen, die auf Laufschienen mit 3° Neigung zur Entnahmestelle gelangen. Das ist besonders für Leitungen, Kabel oder Fußmatten vorteilhaft, die nicht für die Lagerung in Transportbehältern geeignet sind.
Für die Materialbereitstellung stehen zwei Versorgungsebenen zur Verfügung. Eine Bahn ist für den Rücklauf der Laufwagen vorgesehen. Anzahl und Länge der Laufschienen können im item Engineeringtool einfach angepasst werden.
- hängende Materialbereitstellung mit reibungsarmen Laufwagen
- zwei Bereitstellungsebenen
- Rücklaufbahn für Laufwagen
- Abmessungen Grundmodell: 1800 x 1000 x 1900 mm
- Höhe, Breite und Tiefe der Lösung im item Engineeringtool einfach anpassbar
- alternative Ausführungen als weitere Musterlösungen verfügbar

Downloads

Projektdokumentation

In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?

Was ist enthalten?

CAD-Daten

Hier können Sie das gesamte Projekt als CAD-Datei(en) herunterladen.