Regalboden Abdeckkappensatz 8
Technische Daten
Lieferumfang
2 Regalboden-Abdeckkappen 8 200, St, weißaluminium
6 Senkkopfschrauben DIN 7504 3,9x19, St, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M4x16, St, verzinkt
2 Automatikverbinder 5 Hülse mit Gewinde, St, verzinkt
2 Gewindestifte DIN 916 M5x6-45H
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.647.68 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 362 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Regalboden-Abdeckkappensätze enthalten alle Verbindungselemente zum Bau eines beliebig langen Regalbodens. Das Profil 5 20x10 muss dieselbe Länge wie das Regalbodenprofil aufweisen.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Profondità ripiano: 200 | Spalla di contenimento: ✓ | |
| Profondità ripiano: 320 | Spalla di contenimento: ✓ | |
| Profondità ripiano: 320 | Spalla di contenimento: X | |
| Profondità ripiano: 200 | Spalla di contenimento: X |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
73269098