Arbeitsstuhl PU


Gewählte Variante
Arbeitsstuhl PU ESD (0.0.639.95)
Arbeitsstuhl PU ESD
0.0.639.95
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Polster, Polyurethan Integralschaum
Fußkreuz, AL

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.639.95
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherJa
Gewichtm = 19,6 kg
Liefereinheit1 Stück
Max. BelastungM = 125 kg

Beschreibung

Das ergonomische item Arbeitsstuhl-Programm:
Sitztechnik mit Neigungsverstellung (35° Verstellbereich) für aktives, aufgerichtetes Sitzen (Synchronmechanik)
anpassbare Sitztiefe (50 mm Verstellbereich)
neigungs- und höheneinstellbare Rückenlehne (80 mm Verstellbereich), im Schulterbereich verjüngt für optimale Bewegungsfreiheit, mit Soft-Handgriffen
PU-Sitz- und Rückenpolsterung, abriebfest und abwaschbar
automatische Anpassung an das Körpergewicht (ESD-Ausführung)
Sicherheitsgasfeder mit großem Verstellbereich
poliertes Aluminium-Fußgestell, Durchmesser 700 mm
Zwei Ausführungen sind lieferbar:
Arbeitsstuhl PU, für Sitzarbeitsplätze, mit lastabhängig gebremste Rollen für harte Böden, Sitzhöhenverstellung 430 – 590 mm
Arbeitsstuhl hoch PU (Counter-Stuhl), für Sitz-/Steharbeitsplätze, lastabhängig blockierenden Rollen für harte Böden, Sitzhöhenverstellung 580 – 830 mm
Fußring verchromt mit rutschhemmender Oberfläche, stufenlos höhenverstellbar mit Schnellverschluss
beide Ausführungen auf Wunsch auch in ESD-ableitfähiger Ausführung erhältlich
Das Top-Produkt mit Top-Service: 5 Jahre Garantie!

Varianten

Sortieren nach

Wysokość krzesła:  Niskie krzesłoZabezpieczenie ESD:  X
Wysokość krzesła:  Niskie krzesłoZabezpieczenie ESD: 
Wysokość krzesła:  Wysokie krzesłoZabezpieczenie ESD:  X
Wysokość krzesła:  Wysokie krzesłoZabezpieczenie ESD: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100502
eCl@ss 4.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Zolltarifnummer
94013900