Linear-Abdeckkappe 8


Gewählte Variante
Schlitten-Abdeckkappe 8 160x80 D25, schwarz (0.0.387.06)
Schlitten-Abdeckkappe 8 160x80 D25, schwarz
0.0.387.06
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.387.06
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 53 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GF
Farbeschwarz

Beschreibung

Stirnseitig abgerundete Abdeckung der Profil-Schnittfläche der Schlitten mit entsprechender Bohrung.

Varianten

Sortieren nach

Tipo di guida:  Albero D14Larghezza slitta:  160Campo di applicazione:  Slitta
Tipo di guida:  Albero D14Larghezza slitta:  80 mmCampo di applicazione:  Slitta
Tipo di guida:  Albero D25Larghezza slitta:  160Campo di applicazione:  Slitta
Tipo di guida:  Albero D25Larghezza slitta:  80 mmCampo di applicazione:  Slitta
Tipo di guida:  Albero D14Larghezza slitta:  160Campo di applicazione:  Gruppo di bloccaggio
Tipo di guida:  Albero D14Larghezza slitta:  80 mmCampo di applicazione:  Gruppo di bloccaggio
Tipo di guida:  Albero D25Larghezza slitta:  160Campo di applicazione:  Gruppo di bloccaggio
Tipo di guida:  Albero D25Larghezza slitta:  80 mmCampo di applicazione:  Gruppo di bloccaggio

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
39269097