Technische Daten
Lieferumfang
2 Gelenkhälften, GD-Zn, RAL 9006 weißaluminium
2 Fixierungen, PA-GF, schwarz
2 Gewindebuchsen M4, St, verzinkt
2 Distanzringe, St, rostfrei
2 Sechskantschrauben, St
1 Halbrundschraube ISO 7380-M5x12, St, verzinkt (vormontiert)
1 Halbrundschraube ISO 7380-M5x8, St, verzinkt
1 Nutenstein 5 St M5, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.691.32 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 5 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 45 g |
Belastung beweglich | F2 = 100 N |
Belastung beweglich | F1 = 200 N |
Belastung starr | F1 = 500 N |
Belastung starr | F2 = 200 N |
Liefereinheit | 1 Satz |
Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
In der Ausführungsvariante T1 ist eine Schraube M5x12 zum schnellen Anschluss an ein Profil unverlierbar vormontiert. Bei der Variante T2 sind zwei Schrauben M5x12 bereits vormontiert.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: ✓ | Model: Normal | |
Line: 6 | External dimension: 30x30 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
Line: 6 | External dimension: 30x30 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: ✓ | Model: Normal | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: ✓ | Model: Normal | |
Line: 8 | External dimension: 80x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
Line: X | External dimension: 40x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
Line: X | External dimension: 40x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: ✓ | Model: Normal | |
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Hinge design: End face / groove | Clamp Lever: X | Model: One-sided | |
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Hinge design: End face / end face | Clamp Lever: X | Model: Both sides |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
79070000