Spindeleinheit KGT 20x20, Bearbeitung nach Kundenwunsch
* Pflichtangabe
Technische Daten
Technischer Hinweis
Steigung p = 20 mm
Verfahrgeschwindigkeit max. = 1,00 m/s
Wirkungsgrad der Gesamteinheit = 85 %
Axialspiel max.(Spindel/Flanschmutter) = 0,08 mm
m = 5 kg + H x 0,011 kg/mm
Sicherheitsabstand S = 86,5 mm
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe 8 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 5 kg |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Typenbezeichnung | 0.0.414.50 |
Beschreibung
- Einsatz in Lineareinheiten, Fördertechnik, Handhabungstechnik, Arbeitsplatzgestaltung und beliebige andere Einrichtungen
- Antriebsmöglichkeiten durch Handkurbel, Handrad, AC/DC Motoren, Schrittmotoren und hydraulische oder pneumatische Antriebe
- freie Wahl der Antriebsseite
- kombinierbar mit beliebigen Führungen
- Austauschbarkeit der Einzelkomponenten
- volle Kompatibilität zu den Produkten des MB Systembaukastens
Tragprofil mit integrierten Dichtlippen, Fest- bzw. Loslagerlagerblock, wälzgelagerte Spannringnaben zur Aufnahme der Spindel, Endlagendämpfung, Muttermitnahmesystem mit Sicherheitsgabel, kardanisch aufgehängte, spieloptimierte Flanschmutter und gerollte Spindel.
Fettschmierung
Nachfetten: alle 400-500 Bh mit lithiumverseiftem Wälzlagerfett (nicht Fettmix)Beschleunigung max.= 5 m/s2
Hublänge max. = 2687 mm
Gesamtlänge L = Hublänge + 400 mm
Sicherheitsabstand S = 86,5 mm
Die Führung der Muttermitnahme muss durch die angebaute Linearführung erfolgen.
Kardanische Aufhängung der Mutter zur Vermeidung von Verspannungen bzw. Fehlbelastungen der Spindel-Flanschmutter-Kombination.
Der Antrieb der Spindeleinheit KGT ist sowohl an der Fest- als auch an der Loslagerseite möglich.
Durch geeignete Wahl der Festlagerseite kann die Hauptbelastung der Spindel als Zugbelastung ausgelegt werden.
Die maximale Verfahrgeschwindigkeit der Spindeleinheiten ist von der Spindellänge abhängig (siehe nebenstehendes Diagramm).
Für Druckbelastung ist eine Betrachtung des Knickverhaltens der Spindel notwendig.
Die Lage der Anschlussgewinde M8 für die Schlittenbefestigung kann je nach Gebrauchslage des Mitnehmers mittig oder versetzt zum Schlitten angeordnet werden.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Spindeleinheit KGT 20x20, Bearbeitung nach Kundenwunsch
* Pflichtangabe