Verbindungsstrebe

Gewählte Variante
Verbindungsprofil-Strebe 8 160-45° (0.0.458.18)
Verbindungsprofil-Strebe 8 160-45°
0.0.458.18
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Strebe rechts
1 Strebe links
2 Zylinderschrauben DIN 912-M8x60, St, verzinkt
2 Sechskantmuttern DIN 934-M8, St, verzinkt
amin. = 33 mm (Empfehlung 40 mm)
bmin. = 65 mm (Empfehlung 80 mm)

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.458.18
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 488 g
Liefereinheit1 Satz
MaterialAl, eloxiert, natur

Beschreibung

Für den Aufbau leichter, offener „Verbundprofile" sind die Verbindungsprofil-Streben als 45°-Abschnitte der Verbindungsprofile geeignet. Diese Verbindungsprofil- Streben bestehen aus einem linken und rechten diagonalen Abschnitt und den entsprechenden Schrauben und Muttern. Sie können nachträglich an beliebiger Stelle und mit verschiedenem Abstand (Maß a / b) zwischen den zu verbindenden Profilen eingesetzt werden. Die Verbindungsprofil-Streben stellen, bei einem festen Abstand von 160 bzw. 240 mm, eine preiswertere Alternative zum Aufbau eines Fachwerks dar.
Für den Aufbau leichter, offener „Verbundprofile" sind die Verbindungsprofil-Streben als 45°-Abschnitte der Verbindungsprofile geeignet. Diese Verbindungsprofil- Streben bestehen aus einem linken und rechten diagonalen Abschnitt und den entsprechenden Schrauben und Muttern. Sie können nachträglich an beliebiger Stelle und mit verschiedenem Abstand (Maß a / b) zwischen den zu verbindenden Profilen eingesetzt werden. Die Verbindungsprofil-Streben stellen, bei einem festen Abstand von 160 bzw. 240 mm, eine preiswertere Alternative zum Aufbau eines Fachwerks dar.

Varianten

Sortieren nach

Maß Z:  160
Maß Z:  240

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76042990