Treppen-Montagesatz


Gewählte Variante
Treppen-Montagesatz BP 38° (0.0.652.32)
Treppen-Montagesatz BP 38°
0.0.652.32
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Treppenwinkel 38°, St, pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium
2 Treppenwinkel 52°, St, pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium
2 Profile 120x40 leicht 160 mm, Al, eloxiert
2 Winkel 8 40x40x40, St, verzinkt
2 Bodenbefestigunsbleche, St, pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium
2 Bodenbefestigungsätze-M10x125, St, verzinkt
6 Universal-Verbindungssätze 8, St
18 Sechskantschrauben ISO 4017-M8x25, St, verzinkt
18 Scheiben ISO 7089 - 8 - 200 HV, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.652.32
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 8,7 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Treppen-Montagesatz BP 38°
Der Treppen-Montagesatz BP 38° enthält alle Befestigungselemente, um eine Treppe mit 38°-Steigung am Boden und der nächste Ebene zu befestigen. Als Wangenprofil zwischen den Treppenwinkeln wird das Profil 8 120x40 leicht empfohlen.
Dieser Montagesatz ist nicht geeignet, um eine weiterführende Treppe zwischen einem Treppenabsatz und einem Podest o.ä. zu konstruieren. Hierfür dient der Treppen-Montagesatz PP 38°.

Varianten

Sortieren nach

Befestigungsart:  Boden-PodestSteigung:  38°
Befestigungsart:  Boden-PodestSteigung:  45°
Befestigungsart:  Boden-PodestSteigung:  60°
Befestigungsart:  Podest-PodestSteigung:  38°
Befestigungsart:  Podest-PodestSteigung:  45°
Befestigungsart:  Podest-PodestSteigung:  60°

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900