Synchronisationssatz
Technische Daten
Lieferumfang
2 Kupplungshälften D80/VK32, Al
2 Spreiznabenkupplungshälften D80/D34, St und Al
2 Kupplungszahnkränze D80, PU, rot
Anzugsdrehmoment Spreiznabenschraube 49 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 23 Nm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.666.61 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 2,1 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Beachten Sie, dass die maximale Länge der Synchronwelle von ihrer Betriebsdrehzahl abhängig ist.
Varianten
Sortieren nach
| Line: 8 | Compatibility: KLE | Coupling: D55 | |
| Line: 6 | Compatibility: KLE | Coupling: D40 | |
| Line: 8 | Compatibility: KRF | Coupling: D50 | |
| Line: 8 | Compatibility: GSF / KLE | Coupling: D30 | |
| Line: 5 | Compatibility: expanding hub coupling D12 | Coupling: D30 | |
| Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D15 | Coupling: D40 | |
| Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Coupling: D55 | |
| Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Coupling: D80 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
84836080