Technische Daten
Lieferumfang
Tablett 8x6 ESD (Boden: Vollkunststoff 4 mm, elektrostatisch ableitend)
4 Mobil-Bodenträger 8
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.645.88 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 6 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Durch die Profilnut 8 der SystemMobile L, T und U kann das Tablett ESD in der Höhe flexibel montiert werden. Die maximale Tragkraft beträgt 40 kg.
Zwei Nutzmaße stehen zur Verfügung: 600 x 400 mm und 800 x 600 mm. Damit ist das ESD-sichere Tablett ideal für den sicheren Transport von Kisten und Werkstücken.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21100291
Zolltarifnummer
94039990