Nutenstein St
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.003.68 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
Eigenschaft | verzinkt |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewindedurchmesser | M12 |
Gewicht [g] | m = 49 g |
Kraft zul. | Fzul. = 10.000 N |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St |
Moment | M = 100 Nm |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M3 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 5 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 5 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M3 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M10 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M10 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M10 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M12 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M10 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M12 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Zolltarifnummer
73181900
Nutenstein St
Auf Anfrage