Rastermaß
Jede Baureihe von item basiert auf meist quadratischen Profilen mit einem Außenmaß von 20, 30, 40, 50 oder 60 mm. Auf vier Seiten befinden sich durchgängige Nuten.

Schneller Aufbau, maximale Flexibilität: Mit den item Konstruktionsprofilen aus Aluminium gestalten Sie im Handumdrehen stabile Betriebsmittel oder ganze Anlagen für jeden Einsatzzweck in der Produktion.
Schrauben statt schweißen: Gestalten Sie mit den item Aluminiumprofilen nicht nur schneller stabile Betriebsmittel, sondern passen Sie diese auch nachträglich einfach und flexibel an. Mit über 4.500 untereinander kompatiblen Komponenten und item Profilen verschiedener Baureihen entstehen modulare Lösungen für unterschiedlichste Prozesse.
Die item Konstruktionsprofile aus Aluminium lassen sich anhand von drei geometrischen Eigenschaften unterscheiden:

Jede Baureihe von item basiert auf meist quadratischen Profilen mit einem Außenmaß von 20, 30, 40, 50 oder 60 mm. Auf vier Seiten befinden sich durchgängige Nuten.

Mit dem Rastermaß steigen auch Größe und Tragkraft der Nut. Die meisten Profilverbindungen werden in der Nut verankert. Zudem dient die Nut als Halterung für Flächenelemente.

Die Kernbohrung bietet eine stabile Befestigungsmöglichkeit auf den Stirnseiten der Aluprofile. Durch diese Bohrung entsteht die Basis, um anschließend direkt die Gewindebohrung einbringen zu können.
Das item Portfolio hält eine große Auswahl an Konstruktionsprofilen aus Aluminium und weiteren Werkstoffen für Sie bereit, sodass Sie für jede Anwendung das passende Profil finden. Wählen Sie zwischen besonders leichten Aluminiumprofilen und der jeweiligen Standardvariante. Für spezielle Anforderungen stehen Ihnen außerdem Sonderprofile aus unterschiedlichen Werkstoffen zur Verfügung.

Wir bieten unsere Aluminiumprofile innerhalb verschiedener Baureihen in unterschiedlichen Varianten an. Die Bauart „Standard“ ist in allen Baureihen des item Systembaukastens erhältlich. Setzen Sie beispielsweise die Aluminiumprofile 40x40 der Baureihe 8 in der Variante „Standard“ für hohe Belastungen und universelle Anwendungen ein. So erhalten Sie z.B. tragende Strukturen im Maschinen- und Anlagenbau, in der Fördertechnik sowie belastbare Arbeitsplätze.
Die Variante „leicht“ ist in den Baureihen 6, 8 und 12 erhältlich. Sie zeichnet sich durch geringes Gewicht aus, ohne an Stabilität zu verlieren. Die Variante „Economy (E)“ (Baureihen 6, 8 und 10) ist materialoptimiert. Beide Varianten eignen sich für leichte Gestelle und Abdeckungen oder mobile Lösungen wie beispielsweise Transportwagen.
Die Konstruktionsprofile von item sind in spezifische Baureihen aufgeteilt, die unterschiedliche Anforderungen berücksichtigen. So finden Sie für jede Herausforderung die passenden Profile. Dank der durchgängigen Kompatibilität lassen sich Profile verschiedener Baureihen einfach kombinieren.







Die Namen unserer Profile folgen übergreifend der gleichen Logik. Für eine schnelle Orientierung und sichere Auswahl.

Die item Profile der Baureihe St 8 verbinden die Vielseitigkeit des item Systembaukastens mit den Materialeigenschaften von rostfreiem Stahl.
Die Profile WFC bestehen aus einem innovativen, nachhaltigen Werkstoff mit einem Holzanteil von bis zu 75%, der von NOVO-TECH nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip hergestellt wird.
Die schwarzen Profile KH mit einem Holzanteil von 70% und ähnlichen Eigenschaften lassen sich für gleiche Zwecke einsetzen.

Ein Baukastensystem, unendliche Möglichkeiten: Mit item gestalten Sie individuelle Lösungen für verschiedenste Einsatzbereiche. Von ergonomischen Arbeitsplätzen bis hin zu Roboterperipherie – entdecken Sie, was möglich ist.

Gestalten Sie Ihre Projekte unabhängig von Zeit und Ort: Mit dem item Engineeringtool konstruieren Sie direkt online in einer 3D-Umgebung. Außerdem erhalten Sie die gesamte Projektdokumentation und mehr auf Knopfdruck.

In unserem Online Shop finden Sie die gesamte Palette an Aluminiumprofilen sowie weitere Komponenten und vorkonfigurierte Lösungen. Nutzen Sie den Durchbiegungsrechner, um für Ihre Anwendung die passende Profile zu finden.