Das item Förderbandsystem im Detail
Das leistungsstarke Förderbandsystem von item bringt Ihre Prozesse zum Fließen. Dank der modularen Bauweise kann es flexibel und individuell eingesetzt werden.

Ob Motor und Getriebe als Einheit oder die einfache Umrüstung auf unterschiedliche Geschwindigkeiten: Der modulare Aufbau des item Förderbandsystems lässt Ihnen die Wahl.
Die richtige Kombination aus Motor und Getriebe macht Ihr Förderband zum perfekten Teil Ihres Materialflusses: Setzen Sie bei Ihrem Förderband auf einen Elektromotor mit integriertem Getriebe für besondere Energieeffizienz. Oder wählen Sie einen Elektromotor mit separatem Getriebe für besonders hohe Flexibilität. Beide Motor-Getriebe-Kombinationen sind als Direktantriebe erhältlich.

Um eine optimale Bandgeschwindigkeit zu erreichen, verfügt das item Förderbandsystem über zwei Motor-Getriebe-Kombinationen mit sechs verschiedenen Übersetzungen. Das Modell AC D16 ist ein Förderband-Motor mit Getriebe. Er besitzt den hohen Wirkungsgrad IE3 und verfügt über ein integriertes Spiroplan®-Getriebe.
Beim item Förderband-Motor AC D11 sind Elektromotor und Winkelgetriebe separate Einheiten. Dies erleichtert die Umrüstung einer Förderstrecke auf unterschiedliche Geschwindigkeiten.

Mit den cleveren Motorenbefestigungssätzen lässt sich die Antriebseinheit des Förderband-Antriebs ganz einfach per Plug-and-play auf der rechten und linken Seite des Förderbands montieren. Position und Ausrichtung lassen sich auch nachträglich mit wenigen Handgriffen ändern. So bleiben Sie mit dem item Förderbandsystem immer flexibel.

Der modulare Aufbau ermöglicht den synchronen Antrieb mehrerer Förderbänder mit einem Motor. Die Bänder können auch nachträglich synchronisiert werden. Der Synchronisationsbausatz für den Förderband-Antrieb erlaubt individuelle Abstände und gleicht mit einer Spreiznabenkupplung leichte Fluchtungsfehler aus. Die rotierende Welle kann zum Schutz des Personals sicher abgedeckt werden.

Finden Sie im item Online Shop die ideale Motor-Getriebe-Kombination mit der für Sie passenden Getriebe-Übersetzung.

Das leistungsstarke Förderbandsystem von item bringt Ihre Prozesse zum Fließen. Dank der modularen Bauweise kann es flexibel und individuell eingesetzt werden.

Individuell, einfach und jederzeit: Mit dem intuitiven item Engineeringtool konstruieren Sie Ihre Projekte online ganz einfach per Drag-and-drop in einer 3D-Umgebung.

Entdecken Sie alle Produkte des item Förderbandsystems sowie passende Musterlösungen in unserem Online Shop.