Video-Anleitung: Das item Hängefördersystem
Sie möchten das item Hängefördersystem in Ihre Produktion integrieren? In der item Academy finden Sie verschiedene Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur einfachen Montage.

Platzsparend und effizient: Das item Hängefördersystem bietet für den Transport sperriger oder verknotungsanfälliger Bauteile eine clevere Alternative. Kabelbäume und Matten lassen sich hängend oder in Taschen optimal bereitstellen.
Das prämierte item Hängefördersystem bietet Ihnen eine effektive Lösung für die Bereitstellung von Materialien, die in KLT viel Platz einnehmen oder sich leicht verfangen können. Mithilfe des Laufschienenprofils 6 und dem speziell gestalteten Laufwagen bewegt sich das Transportgut bei minimaler Neigung durch Schwerkraft zur Entnahmestelle. Die Hängeförderanlage lässt sich nahtlos in Transportwagen und Regale aus dem Profilrohr D30 integrieren.
◆ Entdecken Sie das item Hängefördersystem im item Online Shop ▶

Mit dem manuellen Hängeförderer von item lassen sich sperrige Gegenstände wie z.B. Kabelbäume, Dachhimmel oder Handschuhfachklappen geräuscharm transportieren. Das Transportgut bewegt sich nur mittels Schwerkraft bei geringer Neigung.

Eine Neigung von nur 3° ist ausreichend, um den hängenden Transport allein durch das Eigengewicht des Transportgutes sicherzustellen. Möglich wird dies durch ein Laufschienenprofil und den speziell gestalteten Laufwagen, der Verkanten und Selbsthemmung entgegenwirkt.
Der durch Schwerkraft betriebene und ESD-sichere Laufwagen verfügt über eine vollständige Rollenabdeckung mit 15° Pendelwinkelanschlag sowie über vertikale Rollen. Dadurch werden Pendelbewegungen ausgeglichen und eine gleichmäßige Fahrt ermöglicht.

Das Laufschienenprofil 6 ist bis zu einer Länge von 6000 mm erhältlich. Es besitzt drei offene Nuten 6 auf der Oberseite. Diese Nuten ermöglichen die Befestigung an einem Rahmen mithilfe der Aufnahmen 6 D30 an den Querprofilen.
Die Laufschiene lässt sich leicht in der gewünschten Höhe und mit der bevorzugten Neigung integrieren. Sie passt in Rahmen aus dem Profilrohr D30 sowie in bereits bestehende Gestelle.

Sie möchten das item Hängefördersystem in Ihre Produktion integrieren? In der item Academy finden Sie verschiedene Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur einfachen Montage.

Sie möchten Ihr Projekt mit item umsetzen und benötigen Beratung? Unsere Expertinnen und Experten unterstützen Sie weltweit. Finden Sie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in Ihrer Nähe.

Besuchen Sie den item Online Shop und entdecken Sie alle Komponenten des item Hängefördersystems. Verwenden Sie diese direkt im item Engineeringtool, um Ihr Projekt zu realisieren.