Regale und Wagen: Bereitstellung und Materialfluss nach Maß

Verkürzte Durchlaufzeiten, effiziente Materialbereitstellung: Mit den modularen Transport- und Handling-Lösungen von item gestalten Sie die Materialbereitstellung nach Ihren Anforderungen und optimieren Ihre Intralogistik.

Montagewagen und FIFO-Regale mit item

Vom einfachen Montagewagen bis zum Bereitstellwagen mit FIFO-Funktion: Mit item Profiltechnik schaffen Sie individuelle Wagen und Regale für die effiziente Organisation und Bereitstellung von Kleinladungsträgern oder Vorprodukten. Dank des Baukasten-Prinzips und der vollständigen Kompatibilität der Komponenten können Sie verschiedene Profile kombinieren.

Montagewagen

Mit dem item Systembaukasten realisieren Sie Montagewagen für schwere Lasten oder für die schlanke Produktion.

FIFO-Regale

Bereitstellregale mit FIFO-Funktion erleichtern die Materialbereitstellung direkt in den wertschöpfenden Prozess. So verhindern Sie Unterbrechungen durch Nachfüllvorgänge.

Bereitstellwagen

Nutzen Sie modulare Bereitstellwagen aus dem item Profil D30 für einen effizienten Zugriff auf KLTs und andere Behälter. Transportieren Sie Komponenten und Werkstückträger schonend.

item SystemMobile

Mit den item SystemMobilen transportieren Sie Waren und Werkzeuge auf effiziente Weise. Wählen Sie aus vier Bauformen, optimiert für unterschiedliche Einsatzzwecke.

Musterlösungen im Online Shop

Im Online Shop finden Sie Musterlösungen zur Inspiration. Die meisten können Sie sogar direkt im item Engineeringtool anpassen.

Maßgeschneiderte Regale und Wagen konstruieren

Effiziente Intralogistik mit Regalen und Wagen von item: Dank des item Baukastensystems realisieren Sie Lager- und Transport-Lösungen individuell nach Ihren Anforderungen. Ob FIFO-Regale, Transportwagen oder Lagersysteme – konstruieren Sie Ihr Projekt flexibel im item Engineeringtool mit einem Rahmen aus den Profilen 8 oder D30.

FIFO: Durchlauf- und Bereitstellwagen

Ob als Bereitstellwagen oder als Durchlaufregal – mit einem Rahmen aus den Profilen 8 oder D30 realisieren Sie Ihre individuelle FIFO-Lösung für einen schlanken und flexiblen Materialfluss. Rollenbahnen lassen sich spielend leicht montieren und an neue Gegebenheiten anpassen. 


Entdecken Sie die konfigurierbaren Musterlösungen im Online Shop: 

Transport- und Montagewagen

Die individuell anpassbaren Montage- und Transportwagen von item sorgen für einen reibungslosen Materialtransport. Die Modelle reichen vom fahrbaren Montagewagen mit einer Tragkraft von bis zu 180 kg bis zum belastbaren Werkstattwagen. Eine Kombination aus den Profilen 8 und Profilrohre D30 ist möglich.

Diese Musterlösungen können Sie direkt im item Engineeringtool anpassen:

Bereitstellungsregale für Kleinteile und mehr

Bereitstellungsregale von item aus dem Profilrohrsystem D30 ermöglichen eine flexible Lagerung von z.B. Kleinteilen oder Kartonagen. Die Lagergüter sind leicht zugänglich, was das Be- und Entladen besonders einfach macht. Die Regale sind in der Höhe variabel und je nach Regaltyp unterschiedlich belastbar.

Nutzen Sie diese konfigurierbaren Musterlösungen als Basis:

item SystemMobile: vollständig anpassbare Materialwagen

Mit den SystemMobilen von item sind Sie für jede Herausforderung in der Intralogistik bestens gewappnet. Wählen Sie aus vier Bauformen die für Sie passende Lösung.

Mehr zum Thema Materialfluss

item Fördertechnik

Fördertechnik von item

Mit Fördertechnik von item sorgen Sie für einen zuverlässigen Materialfluss zwischen Arbeitsprozessen. Transportieren Sie Güter bis in die Maschine oder direkt an den Arbeitsplatz.

Montagelinien

Montagelinien mit item

Mit dem item Systembaukasten sind Sie für die Fließmontage bestens gerüstet. Dank des Baukasten-Prinzips können Sie Ihre Arbeitsplätze individuell verketten. Erfahren Sie hier mehr.

Online Shop

Regale und Wagen im item Online Shop

Entdecken Sie im Online Shop alle Transport- und Handling-Lösungen von item. Lassen Sie sich von Anwendungsbeispielen inspirieren oder nutzen Sie diese als Basis für eigene Projekte.