Das item Arbeitsplatzsystem für die manuelle Produktion

Gestalten Sie mit dem item Arbeitsplatzsystem individuelle Industrie-Arbeitsplätze für die manuelle Montage. Dabei profitieren Sie von maximaler Flexibilität und Gestaltungsfreiheit.

item Arbeitsplatzsystem für Industrie und Montage

Wo andere industrielle Arbeitsplatzsysteme aufhören, fängt das item Arbeitsplatzsystem erst an. Denn Sie profitieren nicht nur von unserem Online Tool für die Planung von Industrie-Arbeitsplätzen. Zusätzlich stehen Ihnen vorkonfigurierte Lösungen als Basis für individuelle Arbeitstische zur Verfügung. Einfach auswählen und anpassen!

Lernen Sie das item Arbeitsplatzsystem kennen

Entdecken Sie die Vorteile und Gestaltungsmöglichkeiten des item Arbeitsplatzsystems: Vom Grundprinzip über die individuelle Anpassbarkeit bis hin zur vielfältigen Produktauswahl.

item Arbeitsplatz individuell im Browser konfigurieren

Im item Arbeitsplatz-Konfigurator planen Sie Ihren item Arbeitsplatz per Drag-and-Drop. Die smarten Funktionen des Online Tools garantieren die Funktionalität der Lösung und sparen wertvolle Zeit.

Vorkonfigurierte Arbeitsplätze im Online Shop

Lassen Sie sich von den item Anwendungsbeispielen für Industrie-Arbeitsplätze inspirieren. Ausgewählte Lösungen können Sie direkt im item Arbeitsplatz-Konfigurator anpassen.

Olympus & item: Eine Erfolgsstory

Ergonomie und ESD-Schutz in großen Dimensionen: Bei der Neuausstattung des Reparaturservice in Portugal setzt das Medizintechnikunternehmen Olympus auf das item Arbeitsplatzsystem – und auf mehr als 200 Arbeitsplätze von item.

Die Funktionen des Arbeitsplatzsystems von item

Stufenlos höhenverstellbare Arbeitstische sind die Basis des item Arbeitsplatzsystems für die manuelle Montage. Erweitern Sie Tische nach Ihren individuellen Anforderungen. Ob Aufsätze, Ausleger oder Zubehör aller Art: Dank des modularen Baukastenprinzips haben Sie maximale Gestaltungsfreiheit.

Industrie-Arbeitsplatz individuell gestalten

Die Ergonomie des item Arbeitsplatzsystems zeigt sich nicht nur an seinen Tischen und Stühlen. Gerade die vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten unterstreichen die individuelle Anpassbarkeit der Arbeitsplätze. Hier reicht das Spektrum von LED-Beleuchtung über die Bereitstellung von Informationen, Werkzeugen und Material bis hin zur Arbeitsplatzverkettung.

Durchgängige Modularität, Flexibilität und Kompatibilität machen es möglich: Richten Sie mit Spezialkomponenten Arbeitsplätze mit ESD-Schutz oder für den Einsatz im Reinraum ein. So entstehen Arbeitsplätze für die unterschiedlichsten Bereiche der Industrie.

Von anpassbar bis 100 % individuell

Nutzen Sie unsere Musterlösungen und bearbeiten Sie diese im item Arbeitsplatz-Konfigurator. Auf diese Weise gelangen Sie noch schneller zur eigenen Lösung. Zum Beispiel sind ein bis zu 400 kg belastbarer Arbeitstisch, ein ESD-sicherer Arbeitstisch oder ein universelles Grundgestell für Cobot-Anwendungen aller Größen verfügbar.

Ein wichtiger Baustein für Barrierefreiheit und Inklusion: Dank der individuellen Anpassbarkeit der item Arbeitsplätze haben Sie alle Möglichkeiten für eine behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung.

Ausgezeichnete Qualität, vorbildliche Ergonomie

Als erster und derzeit einziger Anbieter von industriellen Arbeitsplatzsystemen wurde item mit dem Gütesiegel der „Aktion Gesunder Rücken” (AGR) ausgezeichnet.

Das Siegel dient als Entscheidungshilfe für den Kauf rückengerechter Produkte und wird von einer unabhängigen Prüfkommission verliehen. Vertrauen Sie auf das Urteil renommierter Expertinnen und Experten.

Mehr zum item Arbeitsplatzsystem

Arbeitsplatzverkettung

Montagelinien mit item

Das modulare item Arbeitsplatzsystem kann noch mehr: Verketten Sie vorhandene item Arbeitsplätze miteinander. Eine solche Montagelinie lässt sich flexibel anpassen und erweitern.

Musterlösungen

Beispiele für item Arbeitsplätze

Vom Montagetisch mit Werkzeugwand bis hin zum reinraumtauglichen Arbeitstisch: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Möglichkeiten des item Arbeitsplatzsystems.

ESD-Schutz

ESD-sichere Montagetische gestalten

Bei der Planung ESD-sicherer Arbeitstische müssen Sie zahlreiche Aspekte beachten. Der Blogbeitrag stellt sie Ihnen vor und erklärt die Vorteile des item Arbeitsplatz-Konfigurators für die Planung der EPA.