Das item Arbeitsplatzsystem für Montagetische in der Industrie

Höhenverstellbare Montagetische sind die Basis des item Arbeitsplatzsystems. Erweitern Sie Arbeitstische für die Industrie mit Aufsätzen, Schwenkarmen und angepasster Materialversorgung. So schaffen Sie eine manuelle Produktion, die sich individuell anpassen lässt. Die durchgängige Ergonomie erhöht die Produktivität und Gesundheit der Mitarbeitenden.

Von Economy bis Schwerlast: Montagetische für die Industrie

Ob materialeffiziente Tische für den Einstieg in die Ergonomie, Schwerlasttische auf Basis leistungsstarker Hubsäulen oder ein Industrie-Arbeitstisch mit umfassender Bereitstellung: Das item Arbeitsplatzsystem ist so vielfältig wie Ihre Aufgaben.

Montagetische Economy

Mit den Tischen Economy erhalten Sie materialeffiziente Industrie-Arbeitstische. Beispielsweise als Grundmodell auf Basis des item Systembaukastens oder für die schlanke Produktion mit und ohne Aufsatz.

Montagetisch mit Werkzeugwand

Dank item toolpanel® System: Der manuell höhenverstellbare Montagetisch bietet Werkzeug- und Materialbereitstellung, Aufbewahrung und Informationsfluss an einem Ort.

Hoch belastbarer Arbeitstisch

Der extrem stabile Arbeitstisch für die Industrie ist bis zu 400 kg belastbar und elektrisch höhenverstellbar. Für optimalen Materialfluss in Kartons, Kisten oder KLT sorgen winkelverstellbare ergologistic® Tabletts.

Arbeitstische für individuelle Herausforderungen

Besondere Aufgaben erfordern besondere Lösungen: Die Modularität der item Welt ermöglicht Ihnen bei der Gestaltung von Montagetischen für die Industrie maximale Flexibilität.

Platzsparender Doppelarbeitstisch

Zwei ergonomische Montageplätze in einem: Beide Arbeitsflächen des Doppelarbeitstischs sind höhenverstellbar. Daneben verfügt er über ergonomische Werkzeug- und Materialbereitstellung sowie blendfreie LED-Beleuchtung.

Präzisionsarbeitsplatz mit Pneumatik

Pneumatik-Werkzeuge lassen sich an diesem Arbeitstisch leicht einsetzen. Die Profile ermöglichen als Druckluftleitungen eine flexible Versorgung. Für eine sichere Führung elektrischer Leitungen und eine ideale Ausleuchtung ist ebenfalls gesorgt.

Nahtlose Materialversorgung

Durch die ergonomische Kombination aus Montagetisch und FIFO-Regal sorgen Sie für eine nahtlose Materialversorgung. Produkte, die sich sonst verheddern würden, werden mit dem integrierten item Hängefördersystem transportiert.

Arbeitstische für spezielle Einsatzzwecke

Die Arbeit im Reinraum, die Handhabung ESD-sensitiver Bauteile oder die Mensch-Roboter-Kollaboration stellen besonders hohe Anforderungen an die Arbeitsumgebung. Mit item sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Individuelle Lösungen nach Maß mit dem Arbeitsplatz-Konfigurator

Konstruieren Sie auf Basis des item Arbeitsplatzsystems Ihre eigene Lösung. Ganz einfach und direkt im Browser.

Mehr über Montagetische

Ergonomie

Das item Arbeitsplatzsystem

Informieren Sie sich über das System hinter höhenverstellbaren Montagetischen aller Art: Das modulare item Arbeitsplatzsystem setzt auf individuelle Anpassung, Erweiterbarkeit und Langlebigkeit.

Lean Production

Montagelinien in der manuellen Produktion

item ermöglicht es Ihnen, einzelne Arbeitsplätze zu einem großen Ganzen zu verbinden. Mit diesen modularen Montagelinien etablieren Sie einen kontinuierlichen Wertstrom und senken gezielt die Durchlaufzeiten.

ESD-Schutz

ESD-sichere Montagetische gestalten

Bei der Planung ESD-sicherer Arbeitstische müssen Sie zahlreiche Aspekte beachten. Unser Blogbeitrag gibt Ihnen einen Einblick und erklärt die Vorteile des item Arbeitsplatz-Konfigurators für die Planung der EPA.