Das item Treppen/Podeste System: Industrietreppen nach Maß

Konstruieren Sie mit item sichere und flexibel anpassbare Maschinen- und Industrietreppen sowie Podeste. Dank des item Treppen/Podeste Systems ist es besonders einfach, alle Bereiche einer Maschine zu erreichen und in unterschiedlichen Ebenen zu arbeiten.

Industrie- und Maschinentreppen passgenau konstruieren

Das item Treppen/Podeste System ermöglicht die Konstruktion von Industrie- und Maschinentreppen in vier verschiedenen Steigungswinkeln und umfasst Profile in variabler Länge. Gemäß dem jeweiligen Platzangebot sowie der nötigen Arbeitshöhe und Gewichtsaufnahme realisieren Sie Ihre individuelle Maschinentreppe. Aufgrund der modularen Bauweise können Sie Ihre Lösung jederzeit flexibel anpassen und erweitern. Mit den so realisierten Maschinen- und Industrietreppen sind alle Bereiche bequem sowie platzsparend zu erreichen.

Das Treppen/Podeste System im Detail

Ob Industrietreppe mit Podest oder separate Lösungen: Erfahren Sie jetzt, was das item Treppen/Podeste System für die Umsetzung Ihrer Ideen alles bereithält.

Wissen rund um Industrietreppen und Podeste

Lernen Sie die technischen Grundlagen von Industrietreppen und Arbeitspodesten kennen: Unsere kostenfreien Inhalte inklusive Praxisbeispiel bilden Sie gezielt weiter.

Beispiellösungen und Vorlagen im Online Shop

In unserem Online Shop finden Sie Musterlösungen für Industrietreppen mit Podest und mehr. Nutzen Sie diese direkt oder als Basis für eigene Konstruktionen.

Industrietreppen mit Podest nach dem item Baukastenprinzip

Mit dem item Treppen/Podeste System konstruieren Sie Industrie- und Maschinentreppen sowie Arbeitspodeste wahlweise als separate Gebilde oder als unmittelbare Bestandteile Ihrer Maschinengestelle. Möglich wird das durch das modulare item Baukastenprinzip: Das für die Treppenkonstruktion verwendete Zargenprofil 8 ist dank seiner Profilnut mit dem gesamten item Portfolio kompatibel. Dies ermöglicht die Konstruktion von kompletten Arbeitsbühnen mit integrierten Schutzzäunen, Türen und Arbeitsstationen.

Industrietreppen einfach und sicher

Unterschiedliche Gegebenheiten erfordern individuelle Lösungen. Daher können Sie mit dem item Treppen/Podeste System Maschinen- und Industrietreppen in vier Steigungswinkeln realisieren: Darunter die besonders häufig eingesetzte Standardtreppe (45°) und deren ergonomischere Variante mit 38° Steigung. Für besonders häufig oder zum Transport von Lasten genutzte Treppen empfiehlt sich eine Steigung von 30° zur Entlastung Ihrer Mitarbeitenden. Wenn der Platz knapp ist oder eine Treppe nur selten verwendet wird, bietet sich die 60°-Variante der item Treppe an.

Arbeits- und Industriepodeste

Die Konstruktion von Arbeits- und Industriepodesten ist mit dem item Treppen/Podeste System besonders einfach: Sowohl Treppenabsätze als auch Arbeitsbühnen und Podeste basieren auf denselben Grundkomponenten. So dienen die geriffelten Stufenprofile 8 160 bzw. 8 240 dank variabler Länge bis 6000 mm wahlweise als Trittstufen oder als lange Paneele eines Stegs. Mit parallel verlegten Stufenprofilen realisieren Sie Arbeitspodeste bis 36 m² Grundfläche. Dabei schließen Zarge und Stufe perfekt bündig ab, während ein Gleitband zwischen den Profilen die Geräuschentwicklung reduziert.

Geländer, Knie- und Fußleisten

Pfosten und Handläufe realisieren Sie mit Profilen 8 D40. Diese sind mit einer oder zwei Nuten ausgestattet, die sauber und sicher verschlossen werden können. Als Knieleisten dienen Profile 6 D30 4N und als Trittleisten kommen Profile 8 120x16 E zum Einsatz. Die geltenden ISO-Vorschriften lassen sich auf diese Weise leicht erfüllen und sogar übertreffen. Dabei genügen fünf verschiedene Profilverbinder, um alle Verbindungsaufgaben sicher abzudecken. Bei einer Anpassung der Konstruktion können Sie vorhandene Bauteile problemlos wiederverwenden, sodass Sie deutlich weniger Einzelteile lagern müssen.

Vorteile des item Treppen/Podeste Systems

Das Treppen/Podeste System bietet normgerechte Sicherheit, ressourcenschonende Konstruktion und flexible Anpassungsmöglichkeiten. Realisieren Sie auf Basis des item Baukastenprinzips Maschinen- und Industrietreppen sowie Arbeitspodeste ganz nach Ihren individuellen Anforderungen.

Serienmäßig sicher

Das Treppen/Podeste System ist auf die Konstruktion sicherer, normgerechter Lösungen ausgelegt. Alle Komponenten werden sicher an den Aluminiumprofilen verschraubt. Dabei bleiben Sie immer flexibel und können Ihre Industrietreppen verändern und erweitern.

Wenige Komponenten

Flexibel einsetzbare Spezialkomponenten ermöglichen eine Vielzahl individueller Lösungen. Dabei reduzieren konsequenter Leichtbau und große Pfostenabstände den Rohstoffverbrauch – bei gleichzeitig hoher Sicherheit ohne Kompromisse.

Vollständig kompatibel

Die zahlreichen item Komponenten wie Schutzzäune, Türen, Installationselemente und Maschinenzubehör sind mit dem Treppen/Podeste System kompatibel. Möglich wird das durch die Nut 8 des Zargenprofils. So realisieren Sie Anlagen aus einem Guss.

Im Praxiseinsatz: Maschinentreppe, Fördertechnik und mehr

Wir benötigen Ihre Zustimmung, um hier Videos anzuzeigen! Wir benutzen Drittanbietersoftware, um Ihnen an dieser Stelle Videos präsentieren zu können. Mit Klick auf “Akzeptieren” stimmen Sie der Datenverarbeitung durch YouTube zu.

Kostenfreies Wissen und Praxisbeispiel

Die Kenntnis von Normen und etablierten Planungsschritten sorgt für rundum sichere Industrietreppen und Podeste. Profitieren Sie von einem kostenfreien Weiterbildungsangebot inklusive inspirierendem Anwendungsbeispiel.

Treppen und Podeste einfach erklärt

Dieses Whitepaper erklärt Ihnen die wichtigsten Begriffe, Formeln und Vorgaben für Industrie- und Maschinentreppen sowie Arbeitspodeste.

item Treppen im Einsatz bei Miele

Erfahren Sie in einer Erfolgsstory, warum Miele bei der Waschmaschinen-Produktion auf eine Spezialkonstruktion aus item Treppen und Industriepodesten setzt.

Online-Training: Treppen planen

Schritt für Schritt zu sicheren Industrietreppen und Podesten: Im Online-Training der item Academy lernen Sie alle Aspekte für eine sichere Planung kennen.

Verwandte Themen

item Blog

Den richtigen Steigungswinkel bestimmen

Industrietreppe, Rampe oder Leiter? Das hängt nicht zuletzt vom Steigungswinkel ab. Informieren Sie sich im Blogbeitrag, wann sich welche Lösung empfiehlt.

Katalog

Das Treppen/Podeste System im Überblick

Die ganze Welt der item Treppen und Industriepodeste in einem praktischen PDF: Verschaffen Sie sich mit unserem Katalog einen Gesamtüberblick.

Treppen/Podeste System

Alle Komponenten im Online Shop

Ob für Industrietreppen, Arbeitspodeste oder Geländer: In unserem Online Shop finden Sie alle Komponenten für die Gestaltung normgerechter Lösungen.