Türlösungen ganz einfach konfigurieren
So leicht war der Weg zur perfekten Tür noch nie: Konfigurieren Sie Ihre individuelle Türlösung entweder in unserem Online Shop oder mit dem item Engineeringtool.

Maschinenschutztüren, Falttüren, Schiebetüren, Rollladen, Wartungsöffnungen, Durchgangstüren und mehr für den Maschinenbau: Mit item realisieren Sie für jede Konstruktion die passende Türlösung. Ganz gleich, ob von Beginn an geplant oder nachträglich integriert.
Konstruieren Sie auf Basis der item Aluminiumprofiltechnik unterschiedlichste Türlösungen für Maschinenbau und Industrie. So gestalten Sie Maschinenkabinen mit Hubtüren oder Schiebetüren, setzen Schränke mit platzsparenden Rollladen um oder nutzen Falttüren für einen einfachen Zugang. Zusätzlich können Sie Ihre Türlösungen mit frei wählbaren Flächenelementen ausstatten.

So leicht war der Weg zur perfekten Tür noch nie: Konfigurieren Sie Ihre individuelle Türlösung entweder in unserem Online Shop oder mit dem item Engineeringtool.

Ob Komponenten zur Konstruktion verschiedener Arten von Türen und Klappen, Türabsicherungen oder individualisierbare Türen: Das alles bietet Ihnen unser Online Shop.

Dank durchlaufender Dichtung sind unsere Durchgangstüren besonders für Meisterkabinen und Reinräume interessant: Entdecken Sie im Online Shop vorgedachte Türlösungen sowie Komponenten für den Türbau.
Bei der Auswahl der geeigneten Türlösung sind verschiedene Aspekte zu beachten: z.B. die Zugänglichkeit, Platzverhältnisse vor der Tür, das Höhe-zu-Breite-Verhältnis, Taktzeiten sowie die Umgebungsbedingungen. Hier finden Sie die richtige Tür für jede Anwendung.

Mit Schwenktüren lassen sich Zugänge zu Prozessen oder Räumen einfach realisieren. Dafür werden sie mit Scharnieren oder Türbändern an den Profilrahmen befestigt. Zusätzlich bieten Schwenktüren einen simplen Aufbau, eine einfache Abdichtung und eine Öffnung des gesamten Eingriffsbereichs.

Da sie keinen Schwenkbereich besitzen, sind Schiebetüren in der Durchlassrichtung besonders platzsparend. Schiebetüren bieten sich gerade für breite Zugänge im Maschinenbau an. Zu den weiteren Vorteile gehört die gute Lastverteilung auf die Führung.

Der Betrieb dieser Maschinenschutztüren erfolgt manuell oder mit einem Elektromotor: Für das Einhalten von bestimmten Taktzeiten in automatisierten Prozessen sind Hubtüren perfekt geeignet.

Bei beengten Platzverhältnissen in der Industrie die optimale Lösung: Falttüren von item bieten einen einfachen Zugang zu Prozessmaschinen- und Wartungsbereichen.

Rollladen bieten einen hervorragenden Eingriffsbereich, da sie keinen zusätzlichen Platz zum Öffnen benötigen. Sie sind platzsparend und im geöffneten Zustand unsichtbar. Grundsätzlich eignen sich Rolladen für Schränke.

Ideal für den Raumbau: Die item Durchgangstür ist rundum abgedichtet und beidseitig bedienbar. Durch einen umlaufenden Anschlag und eine automatische Absenkdichtung werden Arbeitsbereiche sicher abgetrennt.
Die modulare item Profiltechnik bietet Ihnen für die Konstruktion von Maschinentüren zahlreiche Möglichkeiten. Doch mit welchen Komponenten werden die Türlösungen montiert? Wie funktioniert das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten im Detail? Lernen Sie jetzt anhand von Schwenktüren, Schiebetüren und Hübtüren die Antworten kennen.

In Maschinenkabinen oder Einhausungen werden häufig Schwenktüren eingesetzt. Sie können Schwenktüren aus den Konstruktionsprofilen verschiedener item Baureihen leicht aufbauen. Meistens basieren Türflügel und Gestell auf der gleichen Baureihe.
Schwenktüren sind sehr stabil und lassen sich mit einer umlaufenden Abdichtung ausstatten. Zahlreiche Flächenelemente aus dem item Systembaukasten sind als Türblatt geeignet. Wählen Sie zwischen Materialien wie Polycarbonat, Vollkunststoff oder Acryglas.

Sie können Türlösungen nachträglich in bestehende Konstruktionen integrieren. Bei Schiebetüren z.B. fungiert das besonders leichte und schmale item Klemmprofil 8 32x18 als Basis. Erstellen Sie zunächst mit dem Klemmprofil-Verbindungssatz 8 32x18 einen Rahmen. Passende Rollen lassen sich in die Eckverbinder einklipsen. Auf diese Weise entstehen aus dem Rahmen leichtlaufende Schiebetürelemente, die auch nachträglich montiert werden können.
Mit Profilen 8 40x40 lassen sich große Schiebetüren für Maschinen und Regale konstruieren. Der Eckverbinder mit Rolle 8 40x40 erzeugt eine stabile Profilverbindung und besitzt eine justierbare Rolle, die die Nut 8 des Profilrahmens als Führung nutzt. Abgestimmtes Zubehör erleichtert den Bau kompletter Lösungen.

Die item Hubtür ist als individuelle Lösung oder Komplettsystem mit abgestimmten Komponenten verfügbar. Das Komplettsystem besteht aus vertikalen Hubführungen, Türaufhängung, Gegengewicht, Antrieb und Fallsicherung. Das Türblatt wird individuell aus einem Rahmen aus Profil 6 angefertigt. Darin können Sie ein Flächenelement Ihrer Wahl befestigen.
Für ihren leichten Lauf nutzt die Hubtür eine Kette mit Gegengewicht, die in der Profilkonstruktion vollständig abgedeckt läuft. So wird eine Verletzungsgefahr durch bewegliche Bauteile vermieden. Eine Fallsicherung verhindert im Störfall das Hinabfallen des Türblatts.

Individuelle Türlösungen wie z.B. Schiebetüren oder Rollladen für den Maschinenbau direkt online planen: Entdecken Sie die Möglichkeiten im item Engineeringtool und in unserem Online Shop.

Konstruieren Sie auf Basis des item Systembaukastens Maschinenkabinen inklusive Maschinenschutztür exakt nach Ihren Anforderungen. Dafür steht Ihnen eine Vielzahl an Komponenten zur Verfügung.

Reinraumausstattung modular gedacht: Mit speziellen item Komponenten für Wände, Decken und Türen gestalten Sie individuelle und sichere Reinraumkabinen.

Sichere Arbeitsbereiche nach Maschinenrichtlinie modular gestalten: Sorgen Sie mit dem item Schutz- und Trennwandsystem für den perfekten Schutz Ihrer Mitarbeitenden.