Die item Neuheiten 1/2026
Mit den aktuellen item Neuheiten beschleunigen Sie die Umsetzung Ihrer Projekte von der Idee zur einsatzfertigen Anwendung. Die Integration von mechanischen Produkten und digitalen Lösungen entlasten Sie bei der Detailrecherche und stellen alle Komponenten für Anwendungen im item Online Shop und im item Engineeringtool passend zusammen.

Freigabe und Vereinzelung
Kompakte Box mit großer Wirkung! Die neue Freigabeeinheit DIN/DOUT 24V ist eine intelligente, elektromechanische Lösung zur Materialfluss-Steuerung. Ein elektrisch bewegter Riegel stoppt Kleinladungsträger (KLT) auf Rollenbahnen und gibt sie auf Anforderung frei. Dank integrierter Sensorik und Steuerung kann jede Einheit selbstständig oder im Verbund agieren.

Profiltechnik
Schnell anpassen! Mit den neuen item Kreuz-Verbindungssätzen 8 befestigen Sie kreuzende Profile 8 im Winkel von 90° ohne Bearbeitung. Mit den Verbindern lassen sich Vorrichtungen rasch montieren und ausrichten. Varianten mit Klemmhebeln sind ideal für wechselnde Werkstücke in Kombination mit individuellem Greiferbau (End of arm tooling).

Regale und Wagen
Mehr Sicherheit für Schubladen und Auszüge! Die item Interlock-Lösung erhöht die Arbeitssicherheit von Schubladenschränken und Regalen mit ausziehbaren Tabletts. Sobald eine Teleskopschiene herausgezogen wurde, verriegelt die Mechanik die anderen Auszüge. Das reduziert die Kippgefahr durch Hebelwirkung.

Baugruppen
Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit! Wie ein erfahrener Konstrukteur verstehen die konfigurierbaren Baugruppen von item die Fähigkeiten und das interne Zusammenspiel einer Funktionsgruppe. So können Sie Türen, Tabletts, Förderbänder oder Schubladen exakt konfigurieren. Die Baugruppe garantiert dabei die Planungssicherheit.