Treppen/Podeste System

Treppen/Podeste System
Mit dem Treppen/Podeste System ist es einfach wie nie, alle Bereiche einer Maschine zu erreichen und in verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Überstiege, Wartungsebenen für höher gelegene Maschinenbereiche oder umlaufende Arbeitspodeste entstehen aus einem Guss.
Inspiriert vom olympischen Motto „Schneller, Höher, Stärker“ bringt item den Anlagenbau in eine neue Dimension.
Schneller: Dank der item Verbindungstechnik entstehen stabile Treppen und Anlagen ohne zusätzliche Schweißnähte oder aufwändige Gehrungsschnitte. Intelligente, multifunktionale  Verbindungstechnik passt sich den Anforderungen an, damit nicht für jede Situation ein spezialisiertes Modul benötigt wird. Alle Lösungen können auch später noch problemlos erweitert werden.
Höher: Über maßgeschneiderte Treppen lassen sich alle Bereiche bequem oder platzsparend erreichen. Vier Steigungswinkel von 30°, 38°, 45° und 60° stehen zur Wahl. Sichere Podeste bilden bei Bedarf eine zusätzliche Arbeitsebene.
Stärker: Stabile Geländer und zahlreiche integrierte Sicherheitsfunktionen machen TPS zum verlässlichen Partner. Die belastbare Konstruktion ermöglicht Pfostenabstände bis 1200 mm und Podeste bis 36 m2 Grundfläche. Durch die Nut 8 steht der komplette MB Systembaukasten für Erweiterungen zur Verfügung, etwa um Arbeitsbühnen mit Schutzzäunen oder Türen zu kombinieren.
Wählen Sie einen Produktbereich
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
chevron-leftAlertBrowse fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus