Synchronisationswellen
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.609.85 |
|---|---|
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Ja |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 1,18 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 0,6 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 0,6 cm4 |
| Gewicht | m = 1,26 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | St |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 0,6 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 0,6 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2990 | Shaft diameter: ø 16 mm | Material: Stainless steel | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2990 | Shaft diameter: ø 16 mm | Material: Stainless steel | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Shaft diameter: ø 20 mm | Material: Steel (bright zinc-plated) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Shaft diameter: ø 20 mm | Material: Steel (bright zinc-plated) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Shaft diameter: D25 | Material: Steel (bright zinc-plated) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Shaft diameter: D25 | Material: Steel (bright zinc-plated) |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73063072