Türprofil 8 103x40


Gewählte Variante
Türprofil 8 103x40, natur (0.0.705.84)
Türprofil 8 103x40, natur
0.0.705.84
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.705.84
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
FlächeA = 11,05 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 30,16 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 20,48 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 85,32 cm4
Gewichtm = 2,88 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 9,99 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 14,48 cm3

Beschreibung

Das Türprofil 8 103x40 dient der Konstruktion von gewichtsoptimierten Türen mit umlaufendem Anschlag. Die Flächenfüllung wird in der Nut 8 befestigt. Zum Verschließen der Stirnseiten dient der Türprofil-Abdeckkappensatz 8 103x40 (0.0.711.62).
Das item Durchgangstürsystem basiert auf abgestimmten Komponenten für hochfunktionale Türlösungen. Die Komponenten sind einzeln erhältlich, aber auch als standardisierte oder konfigurierbare Türlösung.
Die fertige Tür lässt sich mit Außenrahmen aus Profilen 8 (Standard und leicht) kombinieren. Zudem ist sie beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung.

Montagehinweise

Die Geometrie des Türprofils ist für das einfache Ausfräsen einer Öffnung für das Einsteckschloss 40/9mm (0.0.711.45) optimiert.
Als Anschlag wird das Zargenprofil 8 31x20 (0.0.707.73) verwendet, das am Außenrahmen aus Profilen 8 (Standard oder leicht) befestigt wird.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100