Automatik-Winkel-Abdeckkappe


Gewählte Variante
Automatik-Winkel-Abdeckkappe 8 40x40, grau ähnlich RAL 7042 (0.0.669.28)
Automatik-Winkel-Abdeckkappe 8 40x40, grau ähnlich RAL 7042
0.0.669.28
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.669.28
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 7 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GF
Farbegrau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Der item Automatik-Winkelsatz ist die schnellste Profilverbindung. Weil alles vormontiert ist und nur die Schrauben festgezogen werden müssen, entstehen Aufbauten in kürzester Zeit. Die Automatik-Winkel-Abdeckkappe 8 ist genauso schnell anzubringen – und bei Bedarf auch wieder zu lösen.
Der Schutz vor Staub und Schmutz wird nicht nur mit einem Handgriff aufgesteckt. Er lässt sich mit einem Schraubendreher auch ganz leicht wieder entfernen. Ob für wenige Tage oder für Jahre: Die Automatik-Winkel-Abdeckkappe 8 sorgt für Sauberkeit.
Sie können auch für den Winkelsatz 8 40x40 PA (0.0.647.03) und den Winkelsatz 8 80x80 PA (0.0.647.03) verwendet werden.

Varianten

Sortieren nach

Wymiar zewnętrzny:  40x40Kolor zaślepek:  k. czarny k. czarnyDługość krawędzi X:  60
Wymiar zewnętrzny:  40x40Kolor zaślepek:  k. szary k. szaryDługość krawędzi X:  60
Wymiar zewnętrzny:  80x80Kolor zaślepek:  k. czarny k. czarnyDługość krawędzi X:  116.6
Wymiar zewnętrzny:  80x80Kolor zaślepek:  k. szary k. szaryDługość krawędzi X:  116.6

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097