Winkel-Abdeckkappe


Gewählte Variante
Winkel-Abdeckkappe 12 120x120, schwarz (0.0.005.07)
Winkel-Abdeckkappe 12 120x120, schwarz
0.0.005.07
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.005.07
BaureiheBaureihe 12
ESD-sicherNein
Gewichtm = 40 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GF
Farbeschwarz

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  5Länge:  20Breite:  26.87Außenmaß:  20x20Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Länge:  20Breite:  55.15Außenmaß:  40x40Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Länge:  30Breite:  41Außenmaß:  30x30Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Länge:  30Breite:  83.5Außenmaß:  60x60Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  55.68Außenmaß:  40x40Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  55.68Außenmaß:  40x40Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  111.72Außenmaß:  80x80Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  111.72Außenmaß:  80x80Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  178Außenmaß:  160x80Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  178Außenmaß:  160x80Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Länge:  60Breite:  83.2Außenmaß:  60x60Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Länge:  60Breite:  168.8Außenmaß:  120x120Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
39269097