Verbinder D30
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
2 Verbinderhälften, GD-Al, natur
1 Zylinderschraube ähnlich DIN 912-M6x29,4, St, verzinkt
1 Sechskantmutter DIN 934 M6-I8I, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.728.51 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 950 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Lieferzustand | vormontiert |
Moment | M = 10 Nm |
Beschreibung
Durch eine Freimachung in einer Verbinderhälfte ist dieser Verbinder prädestiniert für Doppel-Profilrohre mit Verbindungssteg. Dabei ist die Orientierung des Doppelprofils zu beachten.
Verläuft der Steg parallel zum Profilrohr D30, an dem das Doppelprofil befestigt werden soll, kommt der Verbinder D30 T1 zum Einsatz. Verläuft der Steg rechtwinklig zum Profilrohr, wird der Verbinder D30 T2 verwendet.
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
Varianten
Sortieren nach
Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 45° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: Integrated anti-torsion feature (T1) | |
Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
Connection type: Right angled | Mounting type: Inside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Inside | Angular position: 45° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
Connection type: Right angled | Mounting type: Thread | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Thread | Angular position: 45° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169910
Verbinder D30
* Pflichtangabe