Rostfreie Komponenten
Verzichten Sie auf Zink und verzinkte Produkte, um Korrosion und Kontamination im Reinraum zu vermeiden. Setzen Sie stattdessen auf eloxiertes Aluminium, Edelstahl oder Glas.

Ihre Produktion, unsere Ausstattung: Wir sind Ihr verlässlicher Partner für Reinraumlösungen in der Halbleiterfertigung. Mit dem flexiblen item Systembaukasten gestalten Sie Ihre Fertigungshallen individuell und erfüllen höchste Qualitätsansprüche.
Mikrochips und Wafer sind für moderne Geräte und traditionelle Industriezweige unverzichtbar, weshalb die Produktion in der EU ausgebaut werden soll. Die Halbleiterindustrie ist somit auf Wachstumskurs – die Nachfrage steigt stetig. Eine hohe Anlagenverfügbarkeit ist entscheidend. item bietet Ihnen flexible Lösungen, die den hohen Reinheits- und Funktionsanforderungen der Halbleiterindustrie gerecht werden.
In der Halbleiterindustrie hat sich noch kein einheitliches Vorgehen durchgesetzt. Je nach Fertigungsstufe und Unternehmen werden die Standards unterschiedlich definiert. Doch eines ist in dieser Branche entscheidend: flexible Lösungen für die Reine Produktion. Ob Hersteller oder Zulieferer, wir haben das Know-how und die passenden Produkte für Sie.

Verzichten Sie auf Zink und verzinkte Produkte, um Korrosion und Kontamination im Reinraum zu vermeiden. Setzen Sie stattdessen auf eloxiertes Aluminium, Edelstahl oder Glas.

Komponenten mit möglichst geringer Ausgasung sind wichtig, um die Partikelbildung oder Verunreinigung im Reinraum zu verhindern. Damit sichern Sie Ihre Qualitätsansprüche.

Schon kleinste Verunreinigungen beschädigen die Halbleiterchips: Setzen Sie auf Komponenten, die leicht zu reinigen sind und keine Staubablagerungen zulassen.

Ohne ESD-Schutz keine funktionierenden Chips: Reduzieren Sie die Ausfallraten, indem Sie Ihre Arbeitsplätze im Reinraum vor elektrostatischer Entladung (ESD) schützen.

„Für die Anforderungen an einen Systembaukasten gibt es in der Halbleiterindustrie noch keinen einheitlichen Ansatz oder eine Norm. Es ist wichtig, den Kunden und seine Wünsche zu verstehen.“
– Kevin Haas, Produktmanager Reinraum bei item Industrietechnik
Mit item Lösungen für die Reine Produktion sichern Sie die hohe Qualität Ihrer Halbleiterprodukte und steigern gleichzeitig die Effizienz Ihrer Produktionsprozesse. Perfektion ist in der Halbleiterindustrie nicht nur ein Ziel, sondern eine Voraussetzung – wir stellen uns Ihren Herausforderungen: Alle item Produkte sind flexibel miteinander kombinierbar. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und Erfahrung.

In der Halbleiterproduktion müssen bestimmte Materialien vermieden werden. Unsere eloxierten Aluminiumprofile X 8 und X 8 XMS sind ideal für verschiedene Reinraumlösungen. Durch ihre hochwertige Oxidschicht sind sie korrosions- und chemikalienbeständig. Minimale Kantenradien und geschlossene Seitenflächen stehen für höchste Funktionalität und Reinheitsanforderungen.
Mit dem item Systembaukasten lässt sich mühelos eine Reinraumumgebung in der passenden Form und Größe für Ihre Halbleiterfertigung realisieren. Ob geschlossene Maschineneinhausung, begehbare Kabine, Teileinhausung oder Laminar Flow Box – alles ist möglich. Unsere Profile ermöglichen mobile, höhenverstellbare oder extra große Arbeitsflächen für Ihre Chipherstellung im Reinraum. Die modularen Komponenten sind flexibel kombinierbar und passen sich Ihren spezifischen Anforderungen an.

Mit dem item Einfasssystem X 8 sorgen Sie für eine stabile Flächenbefestigung in Reinräumen. Das modulare System kombiniert Basisprofile, Aluminiumabdeckungen und Dichtungen zu reinigungsfreundlichen Oberflächen. Es ermöglicht flächenbündige Übergänge an Decken und Wänden, wodurch Spalten und unzugängliche Stellen vermieden werden. Unterschiedliche Wandaufbauten (einschalig, zweischalig oder Sandwichbauweise) sind möglich.
Das System kann sowohl für Wände als auch für Decken eingesetzt werden. Durch seine hohe Haltekraft bietet es eine solide Basis für Filter-Fan-Units. Maßgeschneiderte Reinraumumgebungen wie Mini-Environments und Laminar Flow Boxen sorgen für einen kontrollierten Luftstrom und minimieren das Kontaminationsrisiko durch Schwebstoffe. Unsere Produkte sind innerhalb von 24 Stunden lieferbar.

Filter-Fan-Units (FFU) erzeugen einen turbulenzarmen Luftstrom, der den Produktionsbereich mit reiner Luft versorgt. Unsere item Filtertechnik lässt sich in Gestelle und Deckenkonstruktionen integrieren. Wechselbare Vor- und Hauptfilter nach HEPA-Standard sind sowohl für niedrige als auch für hohe ISO-Reinraumklassen geeignet. Die anschlussfertige Filter-Fan-Unit 1200x600 (FFU) entfernt 99,995 Prozent aller Partikel aus der Raumluft – die Filterleistung des Vorfilters M5 und des Hauptfilters HEPA H14 ist nach EN 1822 geprüft. Mit dem FFU StarterKit 230V ist die Installation der FFU besonders einfach: die Plug-and-play-Lösung steuert Ihre FFU direkt.
Durch die hohe Filterleistung und die flexible Integration in unterschiedliche Konstruktionen eignet sich unsere Filtertechnik ideal für Ihren Reinraum in der Halbleiterfertigung.

Mikrochips sind das Herzstück vieler Produkte, doch der Mangel an Halbleitern bremst die Innovation. Lesen Sie hier alles über die Anforderungen und wie die Produktion in Europa gestärkt werden soll.

Die Komponenten des item Systembaukastens geben Ihnen bei der Reinraumausstattung Freiheiten: Bauen Sie Ihre Reinraumanwendungen exakt in der benötigten Form, Größe und Ausstattung.

Lassen Sie sich von den item Anwendungsbeispielen für die Reine Produktion inspirieren. Dank kompletter CAD-Daten und Stücklisten können Sie die Musterlösungen direkt einsetzen.

Entdecken Sie die Vorteile und Gestaltungsmöglichkeiten des item Arbeitsplatzsystems: Alles über das Grundprinzip, die individuelle Anpassbarkeit und die vielfältige Produktauswahl.

In der Wafer- und Chipfertigung sind Reinheit und ESD-Sicherheit gleichermaßen wichtig. Erfahren Sie, wie Sie diese anspruchsvolle Aufgabe meistern.

In Zusammenarbeit mit item wurden über 1000 m² eines neuen Gebäudes ausgestattet. Im Vordergrund stand die Einrichtung von Reinräumen und ESD-gerechten Arbeitsplätzen.