Was ist eine Maschinenkabine und wie wird sie gebaut? Welche Normen gelten für Maschineneinhausungen in Deutschland?
Eine Maschinenkabine ist eine modulare Schutzverkleidung für Maschinen und Anlagen, die aus Aluminiumprofilen aufgebaut wird und Personen- sowie Maschinenschutz gewährleistet. Maschineneinhausungen und Schutzzäune unterliegen in Deutschland der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Für Zugänge und Podeste gilt zusätzlich DIN EN ISO 14122.
Was ist der Unterschied zwischen item Baureihe 8 und XMS?
Die item Baureihe XMS unterscheidet sich von der Baureihe 8 durch serienmäßig integrierte Kabelkanäle, höhere IP-Dichtigkeitsklassen und wirksamen Schallschutz – ohne zusätzliche Zubehörprofile.
Was kostet eine modulare Maschinenkabine aus Aluminiumprofilen?
Die Kosten einer Maschinenkabine aus item Aluminiumprofilen variieren je nach Größe und Ausstattung. Einstiegslösungen sind ab wenigen hundert Euro konfigurierbar; individuelle Konfiguration ist kostenlos im item Engineeringtool möglich.
Mensch-Roboter-Kollaboration: Welche Schutzeinrichtungen sind vorgeschrieben?
Bei der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) sind je nach Risikobewertung trennende Schutzeinrichtungen nach EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erforderlich. item bietet modulare Schutzzäune, Roboterzellen mit Polycarbonat-Sichtflächen und ESD-sichere Einhausungen.