item Standort im flächengrößten Bundesland: Bayern
Kronwiedstraße 3
85088 Vohburg/Rockolding
Deutschland
Tel: +49 8457 9291 0
Unsere Bürozeiten
Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr
Fr. 7:30 - 15:00 Uhr
Warenausgabe / Montagehalle
Mo. - Do. 7:30 - 16:00 Uhr
Fr. 7:30 - 15:00 Uhr

item Bayern: Langjährige Erfahrung und Innovation
Dank des Standorts in Vohburg profitieren item Kunden im Süden Deutschlands von einem noch besseren Service. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Ideen betreuen rund 60 Mitarbeiter ihre Kunden und Interessenten in acht Vertriebsgebieten.
Trotz des kontinuierlichen Wachstums legen die Mitarbeiter bei item Bayern sehr viel Wert auf ein aktives und persönliches Miteinander mit kurzen Entscheidungswegen bis in die Führungsebene. Das macht diesen Standort nicht nur intern, sondern auch in der Betreuung der Kunden besonders schnell und flexibel.

Standort mit Schwerpunkt Sondermaschinenbau
Neben Vertrieb und Kundenbetreuung spielt bei item Bayern auch die Produktion eine große Rolle: Der Standort verfügt über ein Lager- und Logistikzentrum sowie ein Säge- und Bearbeitungszentrum für Aluminiumprofile und Flächen. Auf einer 1800 m² großen Produktionsfläche werden unter anderem skalierbare Produktmodule hergestellt und Komplettlösungen gefertigt. 2019 wurde zusätzlich eine Montagehalle mit einer Größe von 800 m² in Nötting in Betrieb genommen. Am bayerischen Standort liegt der Schwerpunkt auf dem Sondermaschinenbau.
item Bayern im Überblick
Rund 60 Mitarbeiter unter anderem in Vertrieb und Produktion
Säge- und Bearbeitungszentrum für Aluminiumprofile
Direkte Kundenbetreuung für acht Vertriebsgebiete