item Standort in der Schwarzwaldhauptstadt: Freiburg

Mitscherlichstraße 5
79108 Freiburg
Deutschland

Tel: +49 212 6580 0

info@item24.com

Unsere Bürozeiten
Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr
Fr. 7:30 - 16:00 Uhr

item Freiburg: Standort westlich des Schwarzwaldes

Die item Niederlassung in Freiburg ist ein Standort, an dem die Entwicklung von item in den letzten Jahren deutlich zu erkennen ist.

Ursprünglich wurde item Freiburg in den 90er Jahren als reines Vertriebsbüro geplant, um die schwer zu erreichende Region westlich des Schwarzwaldes besser unterstützen zu können. Doch die Niederlassung wurde schnell um eine kleine Produktions- und Lagerhaltungsfläche erweitert.

item Standort für Montage von Kundenlösungen

Mit der Eröffnung des item Standortes in Mannheim hat item Freiburg die Produktion und Lagerhaltung an die deutlich größere Niederlassung, rund 200 km entfernt, abgegeben. Die freien Flächen in Freiburg werden nun für die Montage von Kundenlösungen genutzt. Dies hat die Betreuung der Kunden in dieser Region noch weiter verbessert.