item Niederlassung am Mittelpunkt Deutschlands: Mühlhausen
Zu den Katzentreppen 13
99974 Mühlhausen
Deutschland
Tel: +49 212 6580 0
Unsere Bürozeiten
Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr
Fr. 7:30 - 16:00 Uhr
Warenausgabe / Montagehalle
Mo. - Do. 7:30 - 16:00 Uhr
Fr. 7:30 - 15:00 Uhr

item Mühlhausen: Einzigartiger Standort in Thüringen
Die Geschichte dieses Standortes beginnt mit einem Mitarbeiter aus dem item Außendienst. Nach einigen Jahren Vertrieb sollte er als Vertriebsleiter einen Standort in Mitteldeutschland aufbauen. Er brachte seine Heimatstadt ins Spiel: Mühlhausen. Als Kenner der Region war er sich des Erfolgs eines dort angesiedelten item Standortes sicher. Und so wurde item Mühlhausen im Jahr 2007 in einer kleinen Halle und mit einer hochmotivierten Kernmannschaft gegründet.
Seitdem wurde dieser Standort mehrmals umgebaut – Nicht zuletzt wegen des sehr guten Verhältnisses zum Vermieter des Standortes. Dieser baute vor einigen Jahren aus eigener Intention heraus eine große Montagehalle für die Kollegen vor Ort.

item Standort mit Wachstumskapazitäten
Inzwischen arbeiten rund 30 Mitarbeiter bei item Mühlhausen. Aufgrund einiger, bereits vorgenommener Umbauarbeiten haben manche von ihnen schon in jedem Büro gearbeitet. Durch den letzten Umbau wurden viele Bereiche und Prozesse optimiert. Außerdem konnten dadurch weitere Wachstumsmöglichkeiten für die nächsten Jahre geschaffen werden.
Bei der Anreise müssen die Besucher von item Mühlhausen keinen Stau befürchten und bekommen stattdessen eine Aussicht auf die schönen Landschaften geboten, bevor sie die interessante Gebäudegeometrie bewundern können – der Mühlhausener Standort hat alles, nur kein Rechteck. Unsere Mitarbeiter an dieser Zweigniederlassung empfangen ihre Gäste zudem in der Regel mit einer Thüringer Rostbratwurst.
item Mühlhausen im Überblick
29 Mitarbeiter unter anderem in Produktion und Vertrieb
Gäste werden mit einer Thüringer Bratwurst begrüßt
Interessante Gebäudegeometrie, die ohne Rechtecke auskommt