Mit 2500 Lösungen flexibel ausgestattet

Baustein für Baustein: Siemens Energy setzt bei der Ausstattung ihrer Produktionshallen auf Flexibilität und Modularität. So kommen bei der Neugestaltung am Berliner Standort über 2500 Vorrichtungen von item zum Einsatz.

Das Projekt im Überblick

item Komponenten und Lösungen

✓ item Profile: MB, XMS, X und KH
✓ item Arbeitsplatzsystem
✓ item Regale und Transportwagen 

Branche

✓ Energytechnik

Vorteile

✓ 75 % wiederverwendbare Komponenten
✓ Flexibel anpassbare Lösungen für schnelle Änderungen
✓ Ergonomische Arbeitsplätze sparen 40 % Zeit
✓ ESD-Schutz und KH-Profile garantieren Sicherheit

Energietechnikspezialist Siemens Energy

Die Siemens Energy Global GmbH & Co. KG ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Energietechnik und beschäftigt rund 93.000 Mitarbeitende. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für die Erzeugung, Übertragung und Speicherung elektrischer Energie. Am Standort in Berlin-Spandau werden Schaltgeräte der neuesten Generation gefertigt. Für den Ausbau und die Neugestaltung der Hallen nutzt Siemens Energy über 2500 item Lösungen.

Umbau auf höchstem Niveau

Siemens Energy modernisierte die Produktionslinien am Standort Berlin, um die Fertigung effizienter und flexibler zu gestalten. Dabei standen folgende Anforderungen im Fokus:

• Schlichte Designs ohne auffällige Farben, um Ablenkungen zu vermeiden
• Hohe Flexibilität, um schnelle Anpassungen an die Produktionsprozesse zu ermöglichen
• Ergonomische Arbeitsplätze, die individuell anpassbar sind
• Einfache Montage und Demontage für reibungslose Abläufe

Flexibilität und Einsparungen als Lösung

Für den Umbau setzte Siemens Energy bei mehr als 2500 Vorrichtungen auf item Komponenten – darunter Aluminium- und KH-Profile. Diese kamen in individuell gestalteten Arbeitsplätzen, Regalen und Transportwagen zum Einsatz. Ein besonderes Highlight: Durch den Bau einer speziellen Vorrichtung zur Vormontage von Kabelbäumen wurden die Laufwege optimiert. So konnten 40 % der Arbeitszeit eingespart werden. Zusätzlich verbessert die Vormontage die Ergonomie der Arbeitsplätze erheblich. Die Modularität der item Komponenten ermöglicht Siemens Energy, ihre Produktionslinien flexibel an neue Anforderungen anzupassen und gleichzeitig hohe Einsparungen bei Material- und Energiekosten zu realisieren.

„Uns begeistern nicht nur die Produkte von item, sondern auch das item Engineeringtool und das Bestellsystem, die extrem kurze Lieferzeit sowie der Support aus allen Abteilungen.“

– Thomas Wendt, Operative Maintenance bei Siemens Energy

Nachhaltigkeit bei Siemens Energy: item unterstützt

Siemens Energy setzt auf Standardisierung und Nachhaltigkeit – auch bei seinen Partnern. Am Standort Berlin entstehen Hochspannungsschaltanlagen, die künftig nicht mehr mit Schwefelhexafluorid (SF6), sondern mit chemisch reiner Luft isoliert werden. Diese Umstellung reduziert die Umweltbelastung und erfüllt strenge Nachhaltigkeitskriterien. Ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit: Bis zu 75 % der verbauten item Teile lassen sich wiederverwenden. So werden beim Umbau der Produktionslinien bereits verwendete Materialien wieder eingesetzt.

Das könnte Sie auch interessieren

item Systembaukasten

Profile für den Maschinenbau

Mit den Profilen des item Systembaukastens realisieren Sie verschiedenste Konstruktionen. Sie sind in zahlreichen Größen und Querschnitten verfügbar..

Online Shop

Musterlösungen im item Online Shop

Lassen Sie sich von den item Anwendungsbeispielen inspirieren. Dank kompletter CAD-Daten und Stücklisten können Sie die Musterlösungen direkt einsetzen.

item Engineeringtool

Projekte schneller bearbeiten

Individuell, einfach und jederzeit: Mit dem intuitiven item Engineeringtool konstruieren Sie Ihre Projekte online ganz einfach per Drag-and-drop in einer 3D-Umgebung.