Zylinderschrauben


Gewählte Variante
Zylinderschraube DIN 912 M12x40, verzinkt (0.0.655.70)
Zylinderschraube DIN 912 M12x40, verzinkt
0.0.655.70
Alle ansehen

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.655.70
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherJa
Gewichtm = 46,5 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt-10.9

Varianten

Sortieren nach

Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  5Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  8Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  10Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  12Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  Negro NegroLargo de rosca:  50Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  Negro NegroLargo de rosca:  60Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  8Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  10Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  12Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  8Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  10Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  12Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  22Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  45Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  65Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  8Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  10Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  12Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  22Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  28Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  45Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  50Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  55Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  60Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  70Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  80Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  100Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  140Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  22Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  45Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  50Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  60Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  70Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  80Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  100Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  45Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  50Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  60Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  70Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  80Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  100Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  140Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  45Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  50Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  60Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  70Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  80Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  100Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 6912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  8Diseño de cabeza de perno:  Cilíndrico, plano
Estándar:  DIN 6912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilíndrico, plano

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Zolltarifnummer
73181568