Zylinderschrauben


Gewählte Variante
Zylinderschraube DIN 912 M3x8, verzinkt (8.0.000.44)
Zylinderschraube DIN 912 M3x8, verzinkt
8.0.000.44
Alle ansehen

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer8.0.000.44
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherJa
Gewichtm = 0,8 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt-10.9

Varianten

Sortieren nach

Standard:  DIN 912Thread:  M3Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  5Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M3Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  8Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M3Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  10Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M3Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  12Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M3Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  14Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M3Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  16Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M3Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  18Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M3Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  20Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M3Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  25Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M3Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  30Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M3Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  35Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M3Colour:  Black BlackThread length:  50Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M3Colour:  Black BlackThread length:  60Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M4Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  8Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M4Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  10Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M4Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  12Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M4Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  14Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M4Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  16Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M4Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  18Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M4Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  20Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M4Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  25Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M4Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  30Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M4Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  35Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M4Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  40Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M5Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  8Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M5Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  10Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M5Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  12Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M5Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  14Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M5Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  16Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M5Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  18Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M5Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  20Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M5Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  22Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M5Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  25Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M5Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  30Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M5Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  35Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M5Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  40Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M5Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  45Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M5Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  65Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  8Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  10Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  12Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  14Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  16Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  18Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  20Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  22Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  25Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  28Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  30Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  35Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  40Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  45Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  50Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  55Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  60Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  70Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  80Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  100Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  140Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M8Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  14Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M8Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  16Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M8Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  18Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M8Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  20Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M8Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  22Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M8Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  25Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M8Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  30Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M8Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  35Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M8Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  40Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M8Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  45Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M8Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  50Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M8Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  60Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M8Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  70Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M8Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  80Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M8Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  100Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M10Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  16Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M10Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  18Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M10Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  20Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M10Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  25Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M10Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  30Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M10Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  35Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M10Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  40Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M10Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  45Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M10Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  50Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M10Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  60Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M10Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  70Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M10Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  80Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M10Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  100Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M10Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  140Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M12Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  20Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M12Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  25Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M12Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  30Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M12Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  35Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M12Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  40Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M12Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  45Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M12Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  50Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M12Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  60Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M12Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  70Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M12Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  80Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912Thread:  M12Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  100Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 6912Thread:  M5Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  8Bolt head design:  Cylindrical, flat
Standard:  DIN 6912Thread:  M6Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  40Bolt head design:  Cylindrical, flat

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Zolltarifnummer
73181568