Dreisterngriff Pi
Technische Daten
Lieferumfang
Griff, PA-GF, grau mit Schraube, St, verzinkt
Abdeckkappe, PA-GF, rot
Abdeckkappe, PA-GF, dunkelgrau
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.680.48 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 51 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Farbe | grau |
Beschreibung
Wie alle Griffe der item Bedienelemente Pi bestehen die Dreisterngriffe aus widerstandsfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid und ermöglichen festes, ergonomisches Greifen. Sie sind in zwei Farben sowie drei Größen verfügbar. Außerdem liegen Abdeckkappen in zwei Farben bei.
Varianten
Sortieren nach
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tuerca | Color: Gris | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
| Ejecución: Tuerca | Color: Negro | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
| Ejecución: Tuerca | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tuerca | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tuerca | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tuerca | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 11.0
23110601
Zolltarifnummer
83024900


Gris
Negro