Welle
* Pflichtangabe
Technische Daten
Technischer Hinweis
Härte HRc 54 ± 2
Rauheit Ra = 0,3 μm, Rz = 2 μm
Einhärtungstiefe min. 0,6 mm
Rundheit 5 μm, Parallelität 8 μm/1000 mm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.472.30 |
|---|---|
| Durchmesser | d = 14 mm |
| Eigenschaft | rostfrei |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 1,21 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
| Material | St, X 46 Cr 13, gehärtet, geschliffen |
Beschreibung
Bedingt durch die Werkstoffeigenschaften des rostfreien Stahls sind die Belastungswerte der Welle D14, rostfrei niedriger als bei der Standardausführung.
Varianten
Sortieren nach
| Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Material: Steel (with additional corrosion-resistant coating) | |
| Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel (with additional corrosion-resistant coating) | |
| Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Material: Stainless steel | |
| Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Stainless steel | |
| Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Steel |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Zolltarifnummer
84831095
Welle
* Pflichtangabe