Winkelsatz
Technische Daten
Lieferumfang
Winkel 12 60x60 Zn, GD-Zn, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Winkel-Abdeckkappe 12 60x60, PA-GF, schwarz
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M12x25, St, verzinkt
2 Scheiben DIN 433-13, St, verzinkt
2 Nutensteine 12 St M12, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.003.53 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 520 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Hinweis: Maximal zulässige Belastbarkeit der Profilnut auf Zug beachten!
Bei den Winkeln der Baureihen 6, 8 und 12 werden aufgrund der Schraubenlänge und zur Verbesserung der Krafteinleitung spezielle Scheiben verwendet.
Varianten
Sortieren nach
Série: 5 | Dimension extérieure: 20x20 | largeur: 20 mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | largeur: 20 mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 30x30 | largeur: 30 mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | largeur: 30 mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | largeur: 40mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | largeur: 40mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | largeur: 40mm | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | largeur: 40mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | largeur: 40mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | largeur: 40mm | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | largeur: 80mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 160x80 | largeur: 40mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | |
Série: X | Dimension extérieure: 40x40 | largeur: 40mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | largeur: 40mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 50x50 | largeur: 50 mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | largeur: 50 mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 60x60 | largeur: 60 mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | largeur: 60 mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000