Winkelsatz
Technische Daten
Lieferumfang
Winkel X 8 40x40 Zn, GD-Zn, weißaluminium
Winkel-Abdeckkappe X 8 40x40, PA-GF, grau
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x18, St, verzinkt
2 Scheiben 13,9x13,9x2 St, verzinkt
2 Nutensteine 8 St M8, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.601.62 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 150 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Bei der Anwendung als Verstärkungselement von Verbindungsstellen größerer Profile können mehrere Winkel parallel verwendet werden.
Hinweis: Bitte beachten Sie die maximal zulässige Belastbarkeit der Profilnut auf Zug! Bei Winkelsätzen X 8 werden aufgrund der Schraubenlänge und zur Verbesserung der Krafteinleitung spezielle Scheiben verwendet.
Die Belastbarkeit ist nach beiden Bedingungen zu überprüfen.
Varianten
Sortieren nach
Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 20x20 | Ancho: 20 mm | Material: Zamak | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 20 mm | Material: Zamak | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 30x30 | Ancho: 30 mm | Material: Zamak | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Ancho: 30 mm | Material: Zamak | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 40 mm | Material: Plástico (PA) | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 40 mm | Material: Plástico (PA) | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 80 mm | Material: Zamak | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 160x80 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: ![]() | |
Serie: x | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: ![]() | |
Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: ![]() | |
Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 50x50 | Ancho: 50 mm | Material: Zamak | Color: ![]() | |
Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x100 | Ancho: 50 mm | Material: Zamak | Color: ![]() | |
Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Ancho: 60 mm | Material: Zamak | Color: ![]() | |
Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Ancho: 60 mm | Material: Zamak | Color: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
Zolltarifnummer
79070000