Winkelstellfuß 8-12 240x100, weißaluminium ähnlich RAL 9006

0.0.610.89

* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.610.89
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 750 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialGD-Al
Farbeweißaluminium ähnlich RAL 9006

Beschreibung

Der stabile Winkelstellfuß aus Aluminium-Druckguss ist zugleich Befestigung einer Rahmenkonstruktion am Boden.
Durch seine optimierte Form wird eine Biegebelastung sicher abgestützt.
Zur nachträglichen Befestigung einer bereits ausgerichteten Maschine wird der Winkelstellfuß 8-12 240x100 über Langlöcher an den senkrechten oder waagerechten Profilnuten an beliebiger Stelle verschraubt.
Die Langlochbefestigung zur Profilseitenfläche ist auf die Rastermaße der Baureihen 8, 10 und 12 ausgelegt.
Zur Erhöhung der Tragsicherheit kann die Anzahl der Befestigungsschrauben vergrößert werden. Der Winkelstellfuß 8-12 240x100 dient auf diese Weise auch zur stabilen Verschiebe- und Erschütterungssicherung von Maschinenrahmen.

Montagehinweise

Für Profile der Baureihe 8 beträgt bei Nutzung der unteren Nut zur Befestigung am Winkelstellfuß der Abstand zum Boden a = 9,5 mm, für Profile 10 gilt a = 4,5 mm. Profile der Baureihe 12 können bündig zum Boden mit dem Winkelstellfuß verschraubt werden.
Mmax. = 150 Nm
Fmax. = 4.000 N

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
76169910