Steckverbindung


Gewählte Variante
Steckverbinder GST18-5 (0.0.732.14)
Steckverbinder GST18-5
0.0.732.14
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.732.14
ESD-sicherNein
Gewichtm = 31 g
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Der Steckverbinder GST18-5 ist eine 5-polige Buchse mit Neutral- und Schutzleiter. Durch die Buchse kann beispielsweise eine LED-Leuchte mit GST18-5 Stecker an das Stromnetz angeschlossen und gesteuert werden.
Für die schnelle und sichere Montage sorgen der Schraubanschluss inklusive integrierter Zugentlastung für die Kabel. Im GST18-5-System werden Stecker und Buchse automatisch lagerichtig miteinander verbunden.
Das GST18-5-System ermöglicht den kaskadierenden Anschluss mehrerer Geräte an einen Stromanschluss und ein Bedienelement. Um alle LED-Leuchten einer Decke parallel zu verbinden, werden Netzkabel und Drucktaster an einen Steckverbinder GST18-5 (0.0.732.14) angeschlossen.
Über den T-Verteiler GTS18-5 (0.0.732.16) wird sowohl die erste LED-Einheit versorgt als auch der Geräteanschluss der nächsten Leuchte mit der Verlängerungsleitung GST18-5 Buchse-Stecker 3m (0.0.732.24) realisiert.
Bis zu 30 Einlegeleuchten LED 1200x300 (0.0.716.96) können parallel geschaltet werden.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Application:  Female connector
Application:  Adapter
Application:  Male connector
Application:  Female connector

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85366990