Technische Daten
Lieferumfang
Zugfeder ähnlich DIN 2097
Federrate R = 0,172 N/mm
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.660.45 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 29 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St, rostfrei |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23089102
eCl@ss 4.0
23080702
eCl@ss 4.1
23080702
eCl@ss 5.0
23089102
eCl@ss 5.1
23089102
UNSPSC 7.0
31161907
UNSPSC 9.0
31161907
eCl@ss 6.0.1
23089102
eCl@ss 7.1
23089102
eCl@ss 11.0
23080290
Zolltarifnummer
73202081