Magnetverschluss
Technische Daten
Lieferumfang
Grundkörper, PA-GF
Flachkopfschraube DIN 921-M5x6, St, verzinkt als Halteplatte
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.196.48 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 34 g |
| Haltekraft | 45 N |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Über Langlöcher werden die Magnetverschlüsse an die Stärke des Flächenelementes angepasst. In Verbindung mit Schnäpper-Befestigungswinkeln können sie auch an Türen mit Profilrahmen eingesetzt werden.
F2 = 45 N
Varianten
Sortieren nach
| Série: 8 | Couleur: noir | Longueur de l'arête X: 20 | Longueur de l'arête Y: 40 | Hauteur/profondeur Z: 27.5 | |
| Série: 6 | Couleur: noir | Longueur de l'arête X: 16 | Longueur de l'arête Y: 38 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Série: 5 | Couleur: noir | Longueur de l'arête X: 14 | Longueur de l'arête Y: 28 | Hauteur/profondeur Z: 15 | |
| Série: 5 | Couleur: gris | Longueur de l'arête X: 14 | Longueur de l'arête Y: 28 | Hauteur/profondeur Z: 15 | |
| Série: X | Couleur: gris | Longueur de l'arête X: 22 | Longueur de l'arête Y: 20 | Hauteur/profondeur Z: 24 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
85051990

noir


gris