Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.685.04 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 1 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Die Kunststoffelemente werden verteilt in die Oberseite des Nutplattenprofils 8 400x14 eingesteckt und nehmen rastend einen weiteren Profilabschnitt auf. So gestalten Sie große Flächen zur Organisation beliebiger Werkzeuge für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097