Basis Roboter-Insel mit Transportrollen
0.0.725.47
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.725.47 | 
|---|---|
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 112 kg | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
Beschreibung
Durch Heberollen und zwei Griffe kann die Roboter-Insel einfach an einen neuen Einsatzort geschoben werden. Ausfahrbare Standfüße mit individueller Höhennivellierung sorgen für den sicheren Stand der Cobot-Anwendung im Betrieb. Durch ein praktisches Fußpedal werden die Rollen ohne Bücken abgesenkt oder angehoben.
• Mobil durch belastbare Heberollen mit Standfüßen und integrierter Höhenverstellung
• Rahmen vorbereitet zur Montage von Sensoren und anderem Zubehör
• Unterschrank mit Aufhängung für die Steuerung, Akku etc.
• Arbeitsfläche mit durchgängigen Nuten
• Integrierter Unterschrank mit einer Tür
• Zwei Griffe für einfachen Transport
• Cobot-Anschluss mit Roboter-Montageplatte 8 280x280 (0.0.709.45)
Hinweis: Je nach Skalierung der Lösung, Betriebsart und Robotermodell müssen die Standsicherheit und Konstruktion geprüft werden. Auf Anfrage unterstützt item Sie gerne dabei, diese Anwendung an die individuellen Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21100290
eCl@ss 11.0
 21100291
UNSPSC 9.0
 56111902
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
UNSPSC 7.0
 56111902
eCl@ss 7.1
 21100290
Zolltarifnummer
 76109090