Belastbare Roboter-Säule für den mobilen Einsatz
0.0.725.44
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.725.44 | 
|---|---|
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 88 kg | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
Beschreibung
• Seitliche Aufhängung für die Steuerung, Akku etc.
• Sichere Leitungsführung im Inneren der Rahmenprofile
• Große Auswahl an Haken und Haltern für weiteres Zubehör verfügbar
• Cobot-Anschluss mit Roboter-Montageplatte 8 280x280 (0.0.709.45)
Hinweis: Je nach Skalierung der Lösung, Betriebsart und Robotermodell müssen die Standsicherheit und Konstruktion geprüft werden. Auf Anfrage unterstützt item Sie gerne dabei, diese Anwendung an die individuellen Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21100290
eCl@ss 11.0
 21100291
UNSPSC 9.0
 56111902
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
UNSPSC 7.0
 56111902
eCl@ss 7.1
 21100290
Zolltarifnummer
 76109090